Nos automates SmartGuard™ 600 Série 1752 avec sécurité disposent de 16 entrées sécurisées, 8 sorties de sécurité, 4 sources de test par impulsion et d’un port EtherNet/IP™ en option. Chaque automate possède également une connexion DeviceNet™ pour se conformer aux protocoles de sécurité CIP standard et CIP Safety. Vous pouvez configurer et programmer depuis EtherNet/IP, DeviceNet ou via le port USB intégré. Ces petits automates économiques et intelligents peuvent effectuer un interverrouillage de sécurité entre un GuardLogix® et d'autres automates de sécurité SmartGuard.
Liens rapides/ressources populaires
Présentation
- Idéal pour des applications de sécurité moyennes qui sont trop complexes pour les relais de sécurité, mais trop simples pour des API de sécurité complets
- S'intègre aux modules Guard I/O™ pour augmenter le nombre de dispositifs de sécurité que vous pouvez contrôler.
- Transfère les données aux automates et IHM standard via les réseaux EtherNet/IP™ ou DeviceNet™
- Vous permet de réaliser la configuration et la programmation avec le logiciel RSNetWorx™ pour DeviceNet (requis pour les automates EtherNet/IP)
Informations supplémentaires
- Protégez vos employés, préservez votre productivité et votre environnement grâce à noscomposants de sécurité et à nos solutions de sécurité intégrées. Nous connaissons les défis de votre secteur industriel et pouvons vous aider à atteindre vos objectifs en vous proposant l'une des offres les plus complètes de l'industrie.
Caractéristiques
Homologations
- c-UL-us
- Listé UL pour environnements dangereux de Classe 1, Division 2, groupes A, B, C, D
- Certifié UL pour la sécurité fonctionnelle
Logiciel
Documentation
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Notice d'installation des automates SmartGuard 600 | 1752-IN001 | |
| Manuel utilisateur des automates SmartGuard 600 | 1752-UM001 | |
| Manuel de référence sur la sécurité des automates SmartGuard 600 | 1752-RM001 |
Applications
Nos automates SmartGuard™ 600 font le lien entre un système à relais de sécurité et un automate programmable de sécurité. Ils sont idéalement dimensionnés pour les applications ne pouvant pas être exécutées avec des relais de sécurité, ou qui sont difficilement exécutables avec des relais, mais qui ne sont pas assez complexes pour un automate programmable de sécurité traditionnel comme un automate GuardLogix® ou GuardPLC™.
Utilisez l'automate SmartGuard 600 pour des applications de sécurité, notamment :
- Arrêt d'urgence
- Barrière immatérielle
- Porte de sécurité
- Commande bimanuelle
- Commande multizone
- Protection de périmètre