Nous proposons de nombreux produits connectés DeviceNet™ pour vos applications. Les produits disposent d'une interface DeviceNet incorporée ou se connectent à un réseau DeviceNet via un module d'interface de communication en option. Nous continuons d'investir dans DeviceNet à travers des solutions qui aident à rendre plus facile à câbler, à mettre en service et à dépanner.
Liens rapides/ressources populaires
Présentation
- La gamme comporte des automates, des E/S, des interfaces opérateur et des variateurs ainsi que des produits destinés à la gestion de l'énergie et de la commande de moteur
- Inclut une connectivité réseau DeviceNet™intégrée pour de nombreux produits.
- Offre une gamme étendue de boutons-poussoirs DeviceNet, dispositifs de signalisation et détecteurs
- Présente la technologie de composants intelligents DeviceNet™ sur certains produits
- Offre la possibilité de connecter un PC à un réseau DeviceNet au moyen du câble USB-
- Offre l'interface PCI-bus et RS-232-C vers DeviceNet
- Offre une diversité de produits auprès de nos partenaires Encompass™
Produits
Surveillance de l’état des actifs
- Modules E/S intelligents, Série XM
Modules d'E/S
- E/S de sécurité ArmorBlock Guard
- E/S ArmorBlock
- Compact I/O
- CompactBlock Guard I/O de sécurité
- CompactBlock E/S — comprend la technologie de composant intelligent DeviceLogix
- CompactBlock LDX I/O
- ControlLogix E/S —prend en charge les connexions ControlNet uniques et redondantes
- E/S intégrée — comprend la technologie de composant intelligent DeviceLogix
- E/S d'extension MicroLogix
- E/S de sécurité POINT
- E/S universelles
Variateurs
- Variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 4
- Variateurs c.a. PowerFlex 4M
- Variateur c.a. PowerFlex 40P - connectivité réseau DeviceNet™ également disponible en tant qu'option configurée
- Variateur c.a. PowerFlex 40P
- Variateur c.a. PowerFlex 400P - connectivité réseau DeviceNet™ également disponible en tant qu'option configurée
- Variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 70
- Variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 700
- Variateur c.a. PowerFlex 700S avec DriveLogix
- Variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 755
- Variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 7000
- Variateurs c.c. PowerFlex
Terminaux graphiques PanelView Plus
Servovariateurs multi-axe Ultra 3000
Commande de moteurs
- Départs-moteur distribués
- Relais électroniques de protection de moteurs E3 et E3 Plus
- Relais électroniques de protection de moteurs E1 Plus
- Centres de commande de moteurs CENTERLINE 1500
- Centres de commande de moteurs CENTERLINE 2100
- Centres de commande de moteurs CENTERLINE 2500
Infrastructure de sécurité & réseau
- USB au câble ControlNet
- PCI-bus aux interfaces ControlNet
- RS-232-C aux interfaces ControlNet
Automates programmables
- Automates CompactLogix 5370
- Automates CompactLogix L4x et Compact GuardLogix L4xS
- Automates CompactLogix L3x
- Automates ControlLogix Série 5570
- Automates MicroLogix -messagerie
- Automates SLC 500
- Automates SoftLogix
Boutons-poussoirs & dispositifs de signalisation
- Colonnes lumineuses Control Tower
- Postes assemblés, 30 mm NEMA
Capteurs & interrupteurs
- Détection d'objet transparent RightSight ClearSight RightSight
- Détecteurs tubulaires en acier inoxydable 871TM
- Interrupteurs de fin de course DeviceNet série 802DN
- Codeurs absolu magnétique multi-tours DeviceNet, Série 842D
Documentation
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Guide de conception et d'installation du câblage DeviceNet | DNET-UM072 |