Nos moteurs de classe alimentaire(MPF)MP-Series™ combinent haut rendement et capacité de couple élevé avec des fonctionnalités spécialement conçues en conformité avec les besoins particuliers de vos applications dans le domaine agro-alimentaire. Ces servomoteurs compacts à faible inertie sont basés sur la technologie reconnue du stator segmenté MP-Series afin d'offrir des moteurs hautes performances répondant aux exigences d'une grande diversité d'applications, y compris le conditionnement des aliments, le remplissage volumétrique, ainsi que la mise en forme, le remplissage et l'ensachage.
Présentation
- Fixations et arbre en acier inoxydable
- Graisse de classe alimentaire sur le joint d'arbre
- Manchon d'usure d'arbre en acier trempé pour une longue durée de vie du joint d'arbre et de l'arbre
- Revêtement alimentaire époxy à deux composants résistant
- Les connecteurs classifiés IP66 et IP67 peuvent être soumis à une rotation sans utiliser d'outils
- Signal de retour haute résolution pour un fonctionnement sans problème, avec option de signal de retour absolu
- Bobinages totalement encapsulés pour une protection contre l'humidité et un meilleur rendement thermique
- Option de freinage 24 V intégral
Les applications types de nos servo-moteurs de classe alimentaire MP-Series™ sont :
- Conditionnement alimentaire
- Remplissage volumétrique
- Mise en forme, remplissage et jointage
- Manutention alimentaire (Remarque : les applications concernant la viande et la volaille, les moteurs en acier inoxydable MP-Series sont recommandés)
Documentation
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Brochure Integrated Architecture | IA-BR005 |
Homologations
- Marqué CE
- CSA
- C-Tick
- Agréé UL