Nos vérins électriques VPAR et MPAR constituent une solution intégrée offrant une réponse dynamique et précise pour une gamme étendue d'applications à mouvement rectiligne. Ils utilisent le logiciel RSLogix 5000 pour augmenter et réduire précisément le positionnement hautement reproductible, la vitesse et la force. Les montages industriels standard et les accessoires d'extrémité de tige contribuent à simplifier l'assemblage et réduisent les temps de conception mécanique, de câblage et de mise en service.
Présentation
- Force d'alimentation linéaire jusqu'à 2500 N (562 lb)
- Vitesse jusqu'à 1 m/s
- Longueur de course linéaire de 800 mm
- Tailles pneumatiques normalisées 32, 40 et 63 mm selon ISO15552
- Montages sur bride, chape et tourillon
- Répétabilité de positionnement de ± 0,02 mm
- Signal de retour absolu à haute résolution
- Prévu pour un cycle de fonctionnement à 100 %
- Vis à billes rectifiées finement et paliers à usage intensif
- Frein de maintien 24 V c.c. disponible
- Tiges de guidage et œillets de tige
Vérins électriques VPAR
- Raccordement au moyen d'une connexion câblée unique
- Connectivité transparente aux variateurs Kinetix 5500
Vérins électriques MPAR
- Connexions distinctes pour le câble d'alimentation et le câble de retour
- Kit convertisseur DSL optionnel pour connexion à des variateurs Kinetix 5500
Les applications types de nos vérins électriques VP-Series et MP-Series incluent :
- Manutention
- Remplissage volumétrique et commande de procédé
- Fabrication
- Poussage, tirage, éjection, pressage ou serrage de pièces
- Conditionnement
- Bloc électronique
- Systèmes d'insertion
- Appareillage d'essai et de contrôle du matériel
Documentation
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Brochure Integrated Architecture | IA-BR005 | |
| Fiche produit du servovariateur Kinetix 5100/5300 et du servomoteur Kinetix TLP | KNETIX-PP001 | |
| Fiche produit des vérins électriques MP-Series | MOTION-PP004 | |
| Fiche produit de l'actionneur électrique linéaire VPAR | MOTION-PP018 |
Homologations
- CE
- Listé cUL
- Listé UL