Nos capteurs de proximité capacitifs Série 875 disposent d'une portée de détection réglable et conviennent parfaitement aux applications pouvant poser problème à d'autres technologies de détection. Les capteurs capacitifs peuvent détecter des objets solides non métalliques et liquides, outre les cibles standard en métal. Ils peuvent même détecter la présence de certaines cibles à travers certains autres matériaux ; ce qui en fait un choix idéal pour les applications où d’autres technologies ne peuvent pas être utilisées.
Ces détecteurs, disponibles en version cylindrique ou rectangulaire miniature, sont résistants à l’humidité et à la poussière, et disposent d’une meilleure immunité contre les interférences électromagnétiques, notamment celles générées par les variateurs. Certains modèles sont compatibles avec la technologie IO-Link et permettent de réduire les temps d’arrêts et d’augmenter la productivité.
Présentation
|
875L c.a. |
875L c.d. |
875F |
IO-Link |
Non |
Oui |
Non |
Plage de détection |
Réglable
|
Réglable
|
Non réglable
|
Valeur normale du boîtier |
IP67 |
IP69K |
IP69K |
Diamètre du barillet (dimension) |
18 mm, 30 mm |
18 mm, 30 mm |
Longueur du boîtier 34 mm |
Tension de fonctionnement |
C.A. |
C.C. |
C.C. |
Immunité au bruit |
Élevée |
Élevée |
Élevée |
Forme |
Cylindrique |
Cylindrique |
Plate/Rectangulaire |
Détecte |
Le plastique, les produits chimiques, le bois, la céramique, le verre, ainsi que les emballages |
La plupart des cibles solides et liquides dans les applications industrielles |
Les liquides (conducteurs) à base d’eau à travers la paroi d’un conteneur non métallique ; adaptation automatique au différentes épaisseurs de paroi en plastique ou en verre |
Température de fonctionnement |
-25…+80 °C (-13…+176 °F) |
–30…+85 °C |
-25…+80 °C (-13…+176 °F) |
Sélection de produit
Caractéristiques
Homologations
- Marquées CE pour toutes directives en vigueur
- Marquage UKCA pour toutes les règlementations applicables
Documentation
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Brochure sur la détection de présence | SENSOR-BR001 | |
| Notice d'installation du détecteur capacitif rectangulaire 875F | 875F-IN001 | |
| Caractéristiques techniques des capteurs de proximité capacitifs, série 875 | 875-TD001 | |
| Manuel utilisateur des détecteurs capacitifs 875F/875L | 875-UM001 |