Nos relais de surveillance de sécurité de commande bimanuelle détectent les défaillances des circuits de sécurité de la commande bimanuelle, du câblage et des contacteurs. Ces relais procurent l'action de commutation d'un relais intermédiaire. Ils sont conçus pour être utilisés avec des blocs logiques bimanuels mécaniques et capacitifs.
Présentation
- Fournit des unités logiques de surveillance et d'interfaçage d'appareils de commande bimanuelle avec un circuit de sécurité
- Compatible avec les interrupteurs mécaniques et les interrupteurs Zero-Force Touch Buttons™ Série 800Z (selon le modèle)
- Offre des modèles gérés par microprocesseur avec des sorties de sécurité statiques
Informations supplémentaires
Protégez vos employés, préservez votre productivité et votre environnement grâce à noscomposants de sécurité et à nos olutions de sécurité intégrées. Nous comprenons les défis que vous rencontrez dans les ateliers et savons comment vous aider à atteindre vos objectifs grâce à l'une des plus vastes gammes de solutions de sécurité du secteur industriel.
Caractéristiques
Homologations
MSR7R/7C et MSR35H/HP
- Marquées CE pour toutes directives en vigueur
- c-Tick
- Homologués cULus
- Certification TÜV
- Marquage UKCA pour toutes les règlementations applicables
MSR125H/HP
- BG
- Marquées CE pour toutes directives en vigueur
- c-Tick
- Homologués cULus
- Marquage UKCA pour toutes les règlementations applicables
Documentation
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Notice d'installation de l'unité de commande logique bimanuellle Minotaur, Série MSR7R | MINOTR-IN005 | |
| Relais de surveillance de sécurité Minotaur, Série MSR35H/HP - Notice d'installation | 440R-IN051 | |
| Notice d’installation du relais de surveillance de sécurité Minotaur, Série MSR125H/HP | 440R-IN085 | |
| Manuel utilisateur du système de sécurité modulaire, Série MSR300 | 440R-UM003 |