Nos relais de sécurité monovalents Guardmaster® sont conçus en conformité avec les nouvelles normes de sécurité fonctionnelle, comme ISO 13849-1 ou CEI 62061, et ils offrent des fonctions clés pour simplifier l'installation et la complexité du système. De plus, les informations recueillies auprès des relais de sécurité intelligents GSR via l’interface EtherNet/IP en option permettent de réduire les temps d’arrêt imprévus, d’augmenter le rendement et de mettre en œuvre la solution Connected Enterprise®. Le relais de sécurité Guardmaster Dual GuardLink élargit cette capacité pour partager les diagnostics et les informations d'état des interrupteurs et détecteurs de sécurité connectés en série via GuardLink.
Présentation
- Propose une gamme étendue de fonctions de sécurité
- Fournit une polyvalence via des configurations de programme, de réinitialisation et de temporisation simples
- Inclut une connexion de relais de sécurité à fil unique qui permet une installation aisée et une flexibilité du système
- Les bornes sont regroupées par entrées et sorties d'alimentation pour une connexion claire
- Offre une solution compacte pour économiser de l'énergie et de l'espace sur le rail DIN
- Fournit des agencements et une configuration des bornes cohérents permettant de simplifier l'installation
- Offre une interface réseau EtherNet/IP Guardmaster en option (440R-ENETR) qui permet aux relais de sécurité Guardmaster de communiquer de façon transparente sur un réseau EtherNet/IP
- Inclut le relais de sécurité Guardmaster Dual GuardLink, qui fournit des informations sur l'état du système jusqu'à chaque grille de protection et arrêt d'urgence lorsqu'utilisé avec des dispositifs de sécurité intelligents compatibles GuardLink
Informations supplémentaires
- Activez la sécurité dans votre Connected Enterprise grâce au système de sécurité à technologie GuardLink™. Les dispositifs de sécurité intelligents Allen-Bradley® Guardmaster® qui utilisent la technologie GuardLink garantissent la disponibilité d’informations, délivrent des fonctionnalités de pointe et apportent de la flexibilité. Cette technologie permet d'améliorer la sécurité et d'accroître l'efficacité des machines et de l'ensemble de l'usine.
- Protégez vos employés, préservez votre productivité et votre environnement grâce à noscomposants de sécurité et à nos solutions de sécurité intégrées. Nous connaissons les défis de votre secteur industriel et pouvons vous aider à atteindre vos objectifs en vous proposant l'une des offres les plus complètes de l'industrie.
Caractéristiques
Homologations
- Marquées CE pour toutes directives en vigueur
- Homologués cULus
- Certification TÜV
Homologation de sécurité
- DG/DI/DIS/CI/SI/EM/EMD : Convient jusqu'à PLe et CAT4 pour EN ISO 13849-1:2006, SIL CL3 pour CEI 61508:2010/CEI62061:2006 selon l'architecture et les caractéristiques de l'application
- GLP/GLT : Convient jusqu'à PLd et CAT3 pour EN ISO 13849-1:2006, CL2 pour CEI 61508:2010 /CEI62061:2006 selon l'architecture et les caractéristiques de l'application
Conformité aux normes
- CEI 60204-1
- EN ISO 13849-1
- EN ISO 12100
- CEI 61508
Documentation
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Brochure du relais de sécurité Guardmaster | GLSAFE-BR003 | |
| Fiche produit du relais de sécurité Guardmaster DG Dual GuardLink | 440R-PP002 | |
| Fiche produit de l'interface réseau EtherNet/IP Guardmaster, Série 440R-ENETR | 440R-PP001 | |
| Fiche produit du verrouillage de protection avec relais de sécurité à capteurs de proximité (GLP) Guardmaster | 440RG-PP001 | |
| Profil de migration des relais de sécurité Minotaur vers la gamme de relais de sécurité Guardmaster | MIGRAT-PP011 | |
| Profil de migration de la gamme des relais de sécurité Minotaur vers les relais de sécurité Guardmaster | MIGRAT-PP024 | |
| Guide de sélection des relais de sécurité Guardmaster, Série 440R | 440R-SG001 | |
| Manuel utilisateur de l'interface réseau EtherNet/IP Guardmaster, Série 440R-ENETR | 440R-UM009 | |
| Manuel utilisateur du relais de sécurité Guardlocking avec temporisation (GLT) | 440R-UM010 | |
| Manuel utilisateur des relais de sécurité avec verrouillage de protection doté d'entrées de proximité | 440R-UM012 | |
| Manuel utilisateur des relais de sécurité Guardmaster (GSR) | 440R-UM013 | |
| Manuel utilisateur des systèmes de sécurité GuardLink Guardmaster | 440R-UM015 | |
| Conversion du relais de sécurité Minotaur (MSR) au relais de sécurité Guardmaster (GSR) Conversion – Phase 1 | 440R-UM011 | |
| Conversion du relais de sécurité Minotaur (MSR) au relais de sécurité Guardmaster (GSR) Conversion – Phase 2 | 440R-RM001 | |
| Conversion du relais de sécurité Minotaur (MSR) au relais de sécurité Guardmaster (GSR) Conversion – Phase 3 | 440R-RM002 | |
| Conversion du relais de sécurité Minotaur (MSR) au relais de sécurité Guardmaster (GSR) Conversion – Phase 4 | 440R-RM003 | |
| Schéma de câblage du relais de sécurité Guardmaster (GSR) de la prochaine génération | SAFETY-WD001 |