Nos servomoteurs à inertie moyenne (MPM) MP-Series™ se caractérisent par des dimensions de montage métriques CEI et des connecteurs DIN rotatifs qui permettent une orientation souple du connecteur afin de faciliter le cheminement des câbles. Ces moteurs sont optimisés pour les servovariateurs Allen-Bradley® Kinetix® 6000, Kinetix 6200, and Kinetix 6500. Ils offrent des performances de vitesse, de couple et d'inertie de rotor similaires et sont équipés de capteurs de retour semblables pour faciliter l'évolution par rapport aux moteurs précédents.
Présentation
- Solution compacte, offrant une grande densité de puissance et riche en fonctionnalités, pour des applications avec des charges plus importantes et une plus grande inertie
- Plusieurs options de vitesse d'enroulement, optimisées pour la dernière génération des servovariateurs Kinetix® 6000, Kinetix 6200 et Kinetix 6500
- Bobinages 230 V c.a. et 460 V c.a
- Codeur absolu à haute résolution et signal de retour du résolveur
- Dimensions de montage métriques CEI
- Connecteurs DIN rotatifs permettant une orientation souple du connecteur
Les applications types de nos servo-moteurs à inertie moyenne MP-Series™ sont :
- Impression
- Transformation
- Gestion de pages Web
- Automobile
- Autres applications requérant une plus grande puissance dans un format plus compact
Documentation
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Brochure Integrated Architecture | IA-BR005 |
Homologations
- Marqué CE
- CSA
- Agréé UL