Nos propulseurs linéaires intégrés Série LDAT fournissent une vitesse élevée et un mouvement rectiligne supportant la charge prêts à l'emploi. Ils sont capables de pousser, tirer ou porter une charge. Ce sont des actionneurs linéaires fiables qui combinent une vitesse et une accélération de haut niveau, des forces de propulsion de crête et une technologie de commande directe afin de vous aider à optimiser performance et fiabilité.
Présentation
- Vitesse (jusqu'à 5 m/s) et accélération (5 G standard, plus élevées avec analyse) élevées
- La technologie de commande directe élimine les éléments d'usure associés à la conversion du mouvement rotatif en linéaire
- Le palier linéaire intégré fournit la capacité de supporter une charge sans avoir à monter et aligner des paliers externes
- La solution préconfigurée vous permet de réduire le temps d'ingénierie, de conception et de documentation
- Plusieurs méthodes et surfaces de montage sont fournies
Les applications types pour le propulseur linéaire intégré sont :
- Encartonneuses
- Conditionnement de boîtiers par l'extrémité
- Conditionnement de boîtiers par le haut
- Caches à la volée
- Emballage horizontal
- Convoyeurs à mouvement horizontal
- Formage de plateaux et de boîtiers
- Flux d'entrée/sortie
Documentation
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Fiche produit de l'actionneur linéaire intégré | LDAT-PP001 |
Homologations
- CE
- UL