La technologie de switch embarqué intègre les fonctionnalités de switch Ethernet directement dans votre matériel afin de prendre en charge les applications hautes performances. Nos produits à double port équipés du switch embarqué vous permettent de connecter des dispositifs directement à votre réseau, sans switch Ethernet séparé, vous aidant ainsi à réduire les coûts et à simplifier la configuration du système. Ces produits prennent en charge les topologies linéaires et en anneau de niveau dispositif (DLR – Device Level Ring) pour les applications EtherNet/IP™.
Présentation
- Inclut la technologie de switch Ethernet embarqué dans certains composants, tels que les modules de dérivation et d'interface de communication qui communiquent sur un réseau EtherNet/IP™
- Permet un plus grand choix de topologies de réseau pour les applications EtherNet/IP™ telles que la topologie linéaire ou en anneau de niveau dispositif (DLR).
- Rend possible la connexion à une topologie linéaire ou en anneau sans matériel supplémentaire
- Permet une capacité d'anneau hautes performances (enclenchement/déclenchement < 3 ms), fournie avec des fonctions de diagnostic et de récupération rapide pour réduire les temps d'arrêt
- Prend en charge le protocole PTP (precision time protocol) IEEE 1588 pour une synchronisation temporelle précise et une Qualité de Service (QoS) pour hiérarchiser la transmission des données
- Inclut une technologie standard ouverte, disponible aux fournisseurs tiers, qui permet l'interopérabilité EtherNet/IP
Caractéristiques
Homologations
-
c-UL-us
-
CE
-
C-Tick
-
Ex
-
KC
-
EtherNet/IP
Documentation
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Caractéristiques techniques des dispositifs Ethernet Stratix | 1783-TD001 | |
| Livre blanc sur le protocole industriel EtherNet/IP | ENET-WP001 | |
| EtherNet/IP Device Level Ring Application Technique | ENET-AT007 | |
| Informations produit sur les dérivations Ethernet, Série 1783 | 1783-PC011 |