La technologie de composants intelligents DeviceLogix™ incorpore des capacités de résolution logique dans les E/S, des départs-moteur, des boutons-poussoirs et d'autres composants de commande, offrant ainsi une commande distribuée aux performances supérieures et à moindre coût.
Présentation
- Prend en charge des fonctions de commande simples telles que l'exécution de logique booléenne, le conditionnement de signal, la détection d'évènement et l'alarme relative aux composants du système de commande
- Bien adapté aux applications nécessitant une réponse rapide et localisée aux événements d'entrée sans les retards dus aux temps d'appel aller et retour du réseau
- Offre une configuration simple du programme local avec le logiciel RSNetWorx™ for DeviceNet™
- Offre certains composants tels que les E/S distribuées, les boutons-poussoirs, les relais et les départs-moteur distribués qui communiquent sur un réseau DeviceNet
Produits
Variateurs
E/S
Boutons-poussoirs
Relais
Commande de moteurs
Logiciel
Documentation
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Caractéristiques techniques des E/S embarquées pour DeviceNet | 1799-TD001 | |
| Manuel utilisateur DeviceLogix | RA-UM003 | |
| Manuel utilisateur DeviceLogix ArmorPOINT E/S et POINT I/O | 1734-UM015 | |
| Manuel utilisateur des E/S DSA pour départs-moteur distribués | 100-UM005 | |
| Technologie DeviceLogix pour les applications industrielles | 193-AT001 |