Les vérins électriques à usage intensif MP-Series™ sont des éléments actionneurs compacts, légers et très puissants pouvant remplacer à moindre coût des solutions hydrauliques. Nos vérins électriques prêts à l'installation présentent une parfaite maîtrise de l'énergie et offrent une bonne flexibilité au niveau de la machine grâce, notamment, à un positionnement multipoint précis.
Présentation
- Entièrement assemblés et prêts à monter
- Fonctionnement sans interrupteurs de fin de course et d'origine
- Aucun tuyau, aucune vanne, aucune alimentation pneumatique ou hydraulique
- Commande flexible (contrairement aux vérins à alimentation hydraulique)
- Option de classe alimentaire
- Couche d'époxy blanche en deux parties robuste et pièces de fixation en inox anticorrosion
- Longueurs de course jusqu'à 450 mm, vitesses pouvant atteindre 550 mm/sec et répétabilité de positionnement de ± 0,02 mm
- Actionneurs de tige de piston en acier inoxydable avec joints Viton®
- Prise en charge complète de la configuration et de la programmation via le logiciel RSLogix™ 5000 (version 20 ou antérieure) et UltraWARE
- Dimensionnement et estimation de la durée de vie faciles grâce au logiciel Motion Analyzer
- Fichiers de modèle 3D solide disponibles pour simplifier la conception mécanique et électrique
- Disponible avec ou sans freins de maintien 24 V c.c.
Les applications types pour nos vérins électriques à usage intensif MP-Series™ sont :
- Manutention
- Remplissage volumétrique et commande de procédé
- Fabrication
- Poussage, tirage, éjection, pressage ou serrage de pièces
- Conditionnement
- Bloc électronique
- Systèmes d'insertion
- Appareillage d'essai et de contrôle du matériel
Documentation
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Brochure Integrated Architecture | IA-BR005 | |
| Fiche produit vérins électriques à usage intensif gammes MP-Series™ et TL-Series™ | MOTION-PP004 |
Homologations
Marquées CE pour toutes directives en vigueur