- La production de la Série A (illustrée) a été interrompue et ce produit n’est plus disponible à la vente.
- La Série B sera disponible début 2023.
- Appareil hyperconvergé (calcul, mise en réseau et stockage) pour la virtualisation de base
- Services gérés comprenant assistance, surveillance et administration du système 24 h/24 et 7 j/7 par une équipe Rockwell Automation formée
- Environnement de virtualisation préconçu et préconfiguré
- Serveur industrialisé en châssis
Présentation
La virtualisation permet de réduire le coût total de possession de 74 % en moyenne, mais elle offre encore bien d'autres avantages. Avec le nouvel appareil VersaVirtual™, vous pouvez également réduire les temps d’arrêt, augmenter vos capacités de calcul et garder l’esprit tranquille avec nos services et notre assistance IT/OT de confiance.
- La solution inclut les services d’assistance, de télésurveillance et d’administration offerts par une équipe de professionnels IT/OT de Rockwell Automation. Vous n’aurez donc jamais à vous préoccuper de disposer des compétences IT/OT spécialisées nécessaires à la configuration et à la gestion.
- Les services pour technologies de la production permettent de comprendre parfaitement votre système de commande, ce qui accélère la résolution des problèmes
- Les services d'assistance pour technologies de l'information vous permettent de bénéficier d'une expérience sans souci en matière d'entretien de l'infrastructure
- Limitez les temps d'arrêt et augmentez la productivité avec l'option de redondance
- Solution préconfigurée et prête à l'emploi, facilitant les processus d'achat et de déploiement
- Adaptez-vous aux besoins des clients avec les options de dimensionnement fournies
- Matériel de qualité industrielle prêt à être installé à proximité ou directement sur la machine
Documentation
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Manuel utilisateur de l’appareil VersaVirtual Série A | GMSN-UM001 | |
| Notice d’installation de l’appareil VersaVirtual Série A | GMSN-IN001 | |
| Document d'homologation VersaVirtual Série 9300 | 9300-CT008 |