Ofrecemos más de 4000 productos de automatización para una amplia variedad de aplicaciones. Los productos tienen una interfaz de redes de comunicación incorporada o un módulo de comunicación opcional. Continuamos ampliando nuestras ofertas de EtherNet/IP™ con productos nuevos e innovadores.
Recursos populares/enlaces directos
Descripción general
- Incluye productos que oscilan desde controladores, E/S e interfaz de operador hasta variadores y sensores, entre otros
- Incluye muchos productos de Rockwell Automation® y otros proveedores que ofrecen conectividad EtherNet/IP™ incorporada
- Usa tecnología con switch integrado para conectarse a los módulos de comunicación de dos puertos EtherNet/IP
- Ofrece acceso a recursos completos para facilitar la instalación y la configuración de productos
- Ofrece una variedad de productos de nuestros socios de Encompass
Productos
Documentación
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Manual de planificación e instalación de medios físicos EtherNet/IP | 00148R0 |