Los servomotores Kinetix® TL-Series™ proporcionan una solución asequible para diseñadores de máquinas con un amplio rango de necesidades de aplicación. Los servomotores Kinetix TLP Plus amplían la oferta hasta 15 kW e incluyen una opción de retroalimentación absoluta de alta resolución de 24 bits. Los servomotores polivalentes Kinetix TLP ofrecen un amplio rango de potencia y optimización con la plataforma de servovariadores Kinetix 5100. Los servomotores compactos Kinetix TL y TLY son ideales para aplicaciones de baja potencia.
Descripción general
- Proporciona una solución asequible para atender una amplia gama de aplicaciones.
- Optimizado para coincidir con las clasificaciones de los variadores y, así, obtener un dimensionamiento óptimo del sistema.
- Opción de una vuelta y múltiples vueltas (requiere batería) con un dispositivo de retroalimentación físico
Servomotores Kinetix TLP multifuncionales
- Disponible en 200 V y 400 V en 8 tamaños de estructura: 46, 70, 90, 100, 115, 145, 200, y 235 mm
- Clasificación de potencia de 50 W a 15 kW
- Opción de freno 24 VCC integral
- Retroalimentación de alta resolución de 24 bit
- UL Recognized de acuerdo con los estándares UL y CSA pertinentes, y etiqueta CE para las directivas pertinentes
- Diseño óptimo para servovariadores Kinetix® 5100 para el rendimiento del sistema
- Servomotores Kinetix TL y TLY Compact
- Tamaños de estructura de 46 mm, 70 mm, 90 mm y 100 mm
- Estricto control de la posición con resolución de 17 bits
Servomotores Kinetix TL y TLY Compact
- Disponible en 200 V con tamaños de estructura de 46 mm, 70 mm, 90 mm y 100 mm
- Opción de freno de 24 V integral
- Estricto control de la posición con resolución de 17 bits
Directivas aplicables:
- Robótica
- Manejo de materiales
- Tablas X-Y
- Maquinaria especial
- Fabricación de semiconductores
- Equipos médicos/de laboratorio
- Máquinas de envasado ligero
- Maquinaria de oficina
Software
Utilice el siguiente software para programar sus servomotores de TL-Series™
Documentación
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Folleto sobre Integrated Architecture | IA-BR005 | |
| Descripción de producto del servomotor Kinetix TLP y servovariador Kinetix 5100 | KNETIX-PP001 |
Homologaciones
- Etiqueta CE