Nuestros servomotores de inercia media (MPM) MP-Series™ ofrecen dimensiones métricas de montaje IEC y conectores DIN giratorios que proporcionan orientación flexible de los conectores para un encaminamiento de cables sencillo. Estos motores están optimizados para utilizarse con servovariadores Allen-Bradley® Kinetix® 6000, Kinetix 6200 y Kinetix 6500. Los motores ofrecen rendimiento de velocidad y par, dispositivos de retroalimentación e inercias de rotor similares, lo que proporciona una ruta de migración sencilla desde los motores anteriores.
Descripción general
- Solución compacta, potente y con muchas características para aplicaciones con cargas más pesadas y mayor inercia
- Múltiples opciones de velocidades de bobinado, optimizado para utilizarse con los últimos servovariadores Kinetix® 6000, Kinetix 6200 y Kinetix 6500
- Bobinados de 230 VCA y 460 VCA
- Retroalimentación absoluta de alta resolución con codificador y dispositivo de resolución
- Dimensiones métricas de montaje IEC
- Conectores DIN giratorios que permiten una orientación flexible de los conectores
Las aplicaciones típicas de nuestros servomotores de inercia media MP-Series™ incluyen:
- Impresión
- Conversión
- Manejo de rollo
- Industria automotriz
- Otras aplicaciones que requieren más potencia en un paquete más pequeño
Documentación
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Folleto sobre Integrated Architecture | IA-BR005 |
Homologaciones
- Etiqueta CE
- CSA
- UL recognized