Nuestros monitores de paro de movimiento detectan cuando se detiene un movimiento peligroso y, luego, envían una señal para desbloquear dispositivos de bloqueo. Rockwell Automation anuncia que, a partir de diciembre de 2019, se interrumpirá la producción de los relés de seguridad Minotaur CU2 y ya no estarán disponibles para la venta. Se les recomienda a los clientes que migren a los relés de seguridad Guardmaster®.
Recursos populares/enlaces directos
Descripción general
- Ofrece dos salidas de seguridad N.A. y una salida auxiliar N.C.
- Incluye entradas NPN y PNP
- Incluye retardo a la desconexión temporizado de 0.1 s a 40 min
Rockwell Automation anuncia que, a partir de diciembre de 2017, se interrumpirá la producción de varios relés de seguridad Minotaur y ya no estarán disponibles para la venta.
Para brindar asistencia técnica durante la transición, recomendamos que migre a nuestros relés de seguridad Guardmaster®.
Nuestros relés de seguridad Guardmaster cuentan con lo último en tecnología. Pueden monitorear una amplia gama de dispositivos en diferentes aplicaciones para así ayudar a reducir los costos de operación.
Para más información, vea el perfil de migración de relés de seguridad Minotaur a relés de seguridad Guardmaster.
Soluciones de migraciones
Las exigentes condiciones de mercado plantean desafíos importantes. En toda la empresa y a lo largo del ciclo de vida, debe esforzarse siempre para encontrar formas de aprovechar su inversión de automatización existente.
Permítanos ayudarlo a determinar sus opciones de migración y déjenos mostrarle los beneficios, como mejor rendimiento, decisiones comerciales más informadas, costos de mantenimiento reducidos y respuesta más rápida a las exigencias cambiantes del mercado.
Utilice la herramienta de búsquedaEstado del ciclo de vida del producto para encontrar información específica sobre el ciclo de vida mediante el número de catálogo.
Obtenga más información acerca de nuestrasSoluciones de migración.
Información adicional
Proteja a su personal, la productividad y el ambiente con nuestros Componentes de seguridad y Soluciones de seguridad integradas. Comprendemos los desafíos de la planta y contamos con una de las carteras de seguridad más amplias de la industria para ayudar a cumplir sus objetivos.
Especificaciones
Homologaciones
- Marcado CE para todas las directivas aplicables
- c-Tick
- cULus
- TÜV
Conformidad de estándares
- EN 954-1
- ISO 13849-1
- IEC/EN 60204-1
- IEC 60947-5-1
- ANSI B11.19
- AS4024.1
Documentación
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Perfil de migración de relés de seguridad Minotaur a relés de seguridad Guardmaster | MIGRAT-PP024 | |
| Instrucciones de instalación de detector de paro de movimiento CU2 | CU2-IN001 |