Nuestras unidades de supervisión de fuerza contraelectromotriz (EMF) se interconectan con motores de inducción monofásicos o trifásicos para medir el voltaje del variador y la fuerza contraelectromotriz del motor.
Descripción general
- Incluye dos salidas de seguridad normalmente abiertas y una salida auxiliar normalmente cerrada
- Admite restablecimiento automático/manual y monitoreado
- Ofrece un voltaje máximo del motor de 500 V
Información adicional
Proteja a su personal, la productividad y el ambiente con nuestros Componentes de seguridad y soluciones de seguridad integradas. Comprendemos los desafíos de la planta y contamos con una de las carteras de seguridad más amplias de la industria para ayudar a cumplir sus objetivos.
Especificaciones
Homologaciones
- Marcado CE para todas las directivas aplicables
- c-Tick
- cULus
- TÜV
Cumplimiento de las normas
- EN 954-1
- ISO 13849-1
- IEC/EN 60204-1
- IEC 60947-5-1
- ANSI B11.19
- AS 4024.1
Documentación
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Instrucciones de instalación de detector de paro de movimiento/velocidad lenta CU3 | CU3-IN001 |