Nuestro sistema de control SoftLogix™ 5800 versión 23 (Boletín 1789) ha entrado en el estado de ciclo de vida del producto activo maduro.
El producto permanece activo y disponible para la venta, así como la asistencia técnica telefónica. Sin embargo, el sistema de control SoftLogix 5800 versión 23 no tendrá características mejoradas adicionales ni actualizaciones del sistema operativo de la PC. Los usuarios actuales de este producto que realicen pedidos adicionales comprenden y aceptan que no hay actualizaciones planeadas para el sistema operativo o las características.
Rockwell Automation continuará con la recolección, supervisión y evaluación de las anomalías presentadas por los usuarios, pero no se realizarán correcciones de las anomalías ni revisiones.
Rockwell Automation recomienda usar la familia de productos de sistemas de control ControlLogix, que incluye una creciente línea de módulos de cálculos en el chasis para proporcionar flexibilidad de programación y múltiples opciones de comunicación.
Recursos populares/enlaces directos
Descripción general
- Se ejecuta en sistemas operativos Windows® 7 y Windows Server 2008
- Usa el mismo entorno Studio 5000® y motor de control Logix que otras plataformas
- Incluye independencia de plataforma (caja blanca, computadora industrial, etc.).
- Proporciona conexión a redes abiertas, incluidas EtherNet/IP™, ControlNet™ y DeviceNet™
- Ofrece personalización de acceso a datos, juego de herramientas backplane virtual para la integración de redes de otros fabricantes y módulos especiales
- Admite varias interfaces de E/S
- Proporciona capacidad para desarrollar programas C personalizados para integrar a través de rutinas externas
Controladores 1789-L10 SoftLogix™
- Un controlador
- Límite de tamaño de memoria de 2 MB por controlador
- Dos tarjetas de interface de redes de comunicación PCI
- Una tarjeta EtherNet/IP
- Un módulo 1784-SIM
- Sin soporte de módulo de backplane virtual de otros fabricantes
- Chasis virtual de tres ranuras
Controladores 1789-L30 SoftLogix
- Dos controladores
- Límite de tamaño de memoria de 64 MB por controlador
- Cinco tarjetas de interface de redes de comunicación PCI
- Un módulo 1784-SIM
- Soporte de módulo de backplane virtual de otros fabricantes
- Chasis virtual de cinco ranuras
Controladores 1789-L60 SoftLogix
- Seis controladores
- Límite de tamaño de memoria de 64 MB por controlador
- Dieciséis tarjetas de interface de redes de comunicación PCI
- Dieciséis módulos 1784-SIM
- Soporte de módulo de backplane virtual de otros fabricantes
- Chasis virtual de 16 ranuras
Nuestras soluciones de Integrated Architecture Rockwell Automation impulsan la optimización a nivel de toda la planta de manera eficiente y eficaz. Así, podrá responder a la economía y los cambios en la demanda del consumidor con un nivel competitivo.
Software
Documentación
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Folleto sobre Integrated Architecture | IA-BR005 | |
| Manual de usuario del sistema SoftLogix5800 | 1789-UM002 |
Recursos
Herramientas & de configuración y selección
- CrossWorks convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley similares.
- Integrated Architecture Builder seleccione un hardware y genere listas de materiales para proyectos.
- ProposalWorks cree cotizaciones y propuestas completas.
Otros recursos
- Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, consultar chat y foros de soporte, conocer actualizaciones de software, y leer notificaciones y avisos sobre seguridad del producto.