Ofrecemos una amplia variedad de productos conectados DeviceNet™ para sus aplicaciones. Los productos tienen una interface DeviceNet incorporada o se conectan a la red DeviceNet a través de un módulo de interface de comunicación opcional. Continuamos con nuestra inversión en DeviceNet con soluciones que ayudan a que el cableado, la puesta en marcha y la resolución de problemas de DeviceNet sean más sencillos.
Recursos populares/enlaces directos
Descripción general
- Los productos incluyen desde controladores, E/S e interface de operador hasta variadores y productos de control de motores y gestión energética
- Incluye conectividad DeviceNet™ incorporada para muchos productos
- Ofrece un amplio rango de botones pulsadores, dispositivos de señalización y sensores de DeviceNet
- En algunos productos, incluye la tecnología de componentes inteligentes DeviceLogix™
- Ofrece la capacidad de conectar una PC a una red DeviceNet mediante el cable USB a DeviceNet
- Ofrece interface PCI-bus y RS-232-C a DeviceNet
- Ofrece una variedad de productos de nuestros socios de Encompass™
Productos
- Módulos de E/S inteligentes de la serie XM
Módulos de E/S
- E/S de seguridad ArmorBlock Guard
- E/S ArmorBlock
- Compact I/O
- CompactBlock E/S de seguridad
- E/S CompactBlock : incluye la tecnología de componentes inteligentes DeviceLogix
- CompactBlock LDX I/O
- ControlLogix I/O: : admite medios físicos ControlNet individuales y redundantes
- E/S integrada : incluye la tecnología de componentes inteligentes DeviceLogix
- E/S de expansión MicroLogix
- Seguridad E/D de POINT Guard
- E/S universales
Variadores
- Variadores de CA PowerFlex 4
- Variadores de CA PowerFlex 4M
- Variadores de CA PowerFlex 40 : también está disponible la conectividad de red DeviceNet™ como una opción configurada
- Variadores de CA PowerFlex 40P
- Variadores de CA PowerFlex 400 : también está disponible la conectividad de red DeviceNet™ como una opción configurada
- Variadores de CA PowerFlex 70
- Variadores de CA PowerFlex 700
- Variador CA PowerFlex 700S con DriveLogix
- Variadores de CA PowerFlex 755
- Variadores de CA PowerFlex 7000
- Variadores de CC PowerFlex
Terminales gráficos PanelView Plus
Servovariadores multiejes Ultra 3000
Control de motores
- Controladores de motores distribuidos
- Relés de sobrecarga electrónicos E3 y E3 Plus
- Relés de sobrecarga electrónicos E1 Plus
- Centros de control de motores CENTERLINE 1500
- Centros de control de motores CENTERLINE 2100
- Centros de control de motores CENTERLINE 2500
Infraestructura de seguridad y de redes
- Cable USB a cable ControlNet
- Interfaces Bus PCI a ControlNet
- Interfaces RS-232-C a ControlNe
Controladores programables
- Controladores CompactLogix 5370
- Controladores CompactLogix L4x y Compact GuardLogix L4xS
- Controladores CompactLogix L3x
- Controladores ControlLogix 5570
- Controladores MicroLogix : mensajería
- Controladores SLC 500
- Controladores SoftLogix
Botones pulsadores y dispositivos de señalización
- Columnas luminosas Control Tower
- Conjuntos montados de 30 mm NEMA
Sensores e interruptores
- Sensores de detección de objetos transparentes RightSight ClearSight RightSight
- Bulletin 871TM de Sensores de acero inoxidable tubulares
- Bulletin 802DN: Switches de carrera DeviceNet
- Bulletin 842D: codificadore magnéticos de múltiples vueltas Devicenet
Documentación
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Guía de diseño e instalación de medios físicos DeviceNet | DNET-UM072 |