Nuestros motores asíncronos de alta potencia Kinetix® HPK-Series™ combinan capacidades de alta potencia con posicionamiento preciso. Estos motores ofrecen bobinados optimizados para el servocontrol junto con retroalimentación de alta resolución para proporcionar la precisión que requiere su aplicación. Emplean tecnología de motor de inducción comprobada y proporcionan alta fiabilidad y durabilidad en aplicaciones exigentes.
Descripción general
- Retroalimentación de alta resolución (hasta dos millones de conteos por revolución)
- Retroalimentación absoluta de múltiples vueltas opcional
- El bobinado del motor proporciona par constante en un amplio rango de velocidades
- Baja inercia del rotor que ofrece mayores regímenes de aceleración
- Par continuo de 96 a 955 Nm (de 849 a 8445 lb-in.)
- Par pico de 192 a 1927 Nm (de 1699 a 17 042 lb-in.)
- Velocidades base de 1,500 y 3,000 RPM
- Se integra con nuestro servovariador Kinetix® 7000 para ampliar el rango de soluciones de movimiento integrado hasta 200 Hp (150 kW)
- Conector de retroalimentación DIN y caja de empalmes estándar para conexiones de alimentación eléctrica
- El enfriamiento con soplador integral permite un mayor rendimiento en un paquete compacto
- Montaje en brida o pata IEC estándar
Las aplicaciones típicas de los servomotores HPK-Series™ incluyen:
- Envasado de alta potencia
- Conversión
- Bobinado/desenrollado/rebobinado
- Laminadoras
- Manejo de materiales
- Conformación de metales
- Moldeado por inyección
- Cuchilla móvil
Herramientas y recursos
Documentación
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Folleto sobre Integrated Architecture | IA-BR005 |
Homologaciones
- Etiqueta CE
- CSA
- UL recognized