Los medios físicos de red y los dispositivos de conexión ControlNet™ proporcionan flexibilidad para el diseño de una red. El cable coaxial ControlNet es un cable de blindaje cuádruple coaxial RG-6 y de baja pérdida para instalaciones típicas. Las conexiones de fibra ControlNet permiten ampliar un segmento de la red, proporcionan inmunidad a interferencia electromagnética (EMI) y permiten la instalación en un zona peligrosa. Ofrecemos distintos conectores, tomas, terminaciones, repetidores y herramientas para sistemas coaxiales y de fibra. Elija el tipo de cable de acuerdo con la aplicación o el ambiente en el que se está instalando su sistema.
Recursos populares/enlaces directos
Descripción general
- Disponibles en cloruro de polivinilo (PVC) de alta flexibilidad y estándar
- Incluye cable de 200 micrones
- Disponibles en longitudes de 10, 20, 30, 60, 100 y 300 m
- Úselos con el repetidor 1786-RPFS
- Use un adaptador de repetidor para suministrar un máximo de 1.6 A a 5 VCC de corriente para alimentar los módulos de repetidor
Documentación
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Folleto de conectividad y medios físicos de red | CONEC-BR001 | |
| Datos técnicos de cableado ControlNet | 1786-TD007 | |
| Guía de planificación e instalación de medios coaxiales ControlNet | CNET-IN002 | |
| Guía de planificación e instalación de medios Ex ControlNet | CNET-IN003 | |
| Guía de planificación e instalación de conexiones de fibra ControlNet | CNET-IN001 | |
| Instrucciones de instalación del juego de ensamblaje de tomas y cables IP67 ControlNet | 1786-IN017 | |
| Pautas de cableado y puesta a tierra de automatización industrial | 1770-IN041 | |
| Manual del usuario de módulos ControlNet en sistemas de control Logix 5000 | CNET-UM001 | |
| Manual del usuario de ControlNet NetChecker | 1788-UM001 | |
| Manual del usuario de MediaChecker NetLinx | 1788-UM002 | |
| Manual del usuario del sistema ControlLogix | 1756-UM001 | |
| Lista de componentes del sistema de medios físicos ControlNet | AG-PA002 | |
| Manual de referencia de literatura recomendada sobre Integrated Architecture | IASIMP-RM001 |