Nuestros carretes de cable Bulletin 889 se pueden combinar con conectores enchufables en campo para proporcionar flexibilidad con características mejoradas para la instalación rápida y simple típica de un sistema basado completamente en conectores. Los forros de cable rojos le permiten identificar fácilmente las aplicaciones de seguridad.
Recursos populares/enlaces directos
Descripción general
Carretes de cables, PVC 22 AWG y 18 AWG 889
- Ofrece estilos AWM de tres, cuatro, cinco y seis conductores
- Incluye conductores 22 o 18 AWG
- Incluye conductores con codificación de colores IEC o automotrices
- Ofrece versiones sin blindaje o blindadas trenzadas
- Ofrece forros de cable de cloruro de polivinilo (PVC) amarillo, azul, negro y rojo
Carretes de cables, PUR 22 AWG y TPE 18 AWG 889
- Ofrece estilos AWM de cuatro o cinco conductores
- Incluye conductores 22 o 18 AWG
- Incluye conductores con codificación de colores IEC
- Ofrece el diseño de cable con clasificación de flexión probado en 8 millones de ciclos
- Incluye forros de cable amarillos que son resistentes al aceite y los productos químicos
- Incluye forros de cable rojos que identifican las redes de seguridad en sus máquinas
- Ofrece forro de TPE que resiste a las escorias de soldadura
Documentación
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Folleto de conectividad y medios físicos de red | CONEC-BR001 | |
| Componentes esenciales: descripción de producto de conectividad y cableado para Ethernet | 1585-PP004 | |
| Datos técnicos de cables con conectores y enchufables de campo | 889-TD002 |