Los sensores de proximidad capacitivos Boletín 875 tienen una distancia de detección ajustable y son ideales para aplicaciones que pueden resultar un desafío para otras tecnologías de detección. Los sensores capacitivos pueden detectar líquidos y sólidos no metálicos, además de objetivos metálicos estándar. Pueden, incluso, detectar la presencia de ciertos objetivos a través de ciertos otros materiales, lo que los convierte en la elección ideal para aplicaciones donde no pueden utilizarse otras tecnologías.
Disponibles en modelos cilíndricos o rectangulares en miniatura, estos sensores son resistentes a la humedad y al polvo y, especialmente, a la interferencia electromagnética (EMI) generada por los variadores. Algunos modelos son compatibles con IO-Link, lo que reduce al mínimo el tiempo improductivo y aumenta la productividad.
Descripción general
|
875L AC |
875L DC |
875F |
IO-Link |
No |
Sí |
No |
Rango de detección |
Ajustable
|
Ajustable
|
No ajustable
|
Clasificación de la carcasa |
IP67 |
IP69K |
IP69K |
Diámetro del cilindro (dimensión) |
18 mm, 30 mm |
18 mm, 30 mm |
Longitud de carcasa 34 mm |
Voltaje de funcionamiento |
CA |
CC |
CC |
Inmunidad ante ruidos |
Alto |
Alto |
Alto |
Forma |
Cilíndrica |
Cilíndrica |
Plana/Rectangular |
Detecta |
Empaquetado de plástico, químico, madera, vidrio y cerámica |
Objetivos más sólidos o líquidos en aplicaciones industriales |
Líquidos (conductores) a base de agua a través de la pared de un contenedor no metálico, y se adapta de forma automática a varios espesores de paredes de plástico o vidrio |
Temperatura de funcionamiento |
-25…+80 °C (-13…+176 °F) |
-30…+85 °C (-22…+185 °F) |
-25…+80 °C (-13…+176 °F) |
Selección de productos
Especificaciones
Homologaciones
- Marcado CE para todas las directivas aplicables
- Con etiqueta UKCA para todos los reglamentos aplicables
Documentación
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Brochure sobre detección de presencia | SENSOR-BR001 | |
| Instrucciones de instalación del sensor capacitivo rectangular 875F | 875F-IN001 | |
| Datos técnicos de los sensores de proximidad capacitivos 875 | 875-TD001 | |
| Manual de usuarios de sensores capacitivos 875F/875L | 875-UM001 |