Nuestras unidades de control Sipha™ supervisan y controlan los sensores de seguridad sin contacto Sipha. Para aplicaciones de alto riesgo, la unidad de control se usa con un solo sensor Sipha, lo que ofrece un sistema de alta integridad. Para otras aplicaciones, es posible conectar varios sensores (incluidos interruptores mecánicos) a una sola unidad de control Sipha.
Descripción general
- Interfaces para sensores de seguridad sin contacto Sipha
- Incluye detección codificada magnéticamente
- Actúa como un relé de seguridad
- Ofrece operación de 24 VCA/CC, 110 VCA o 230 VCA (según el modelo)
- La unidad Sipha 6 tiene terminales de cableado para hasta seis sensores
- Ofrece múltiples configuraciones de salidas de seguridad y auxiliares
Información adicional
Proteja a su personal, la productividad y el ambiente con nuestros Componentes de seguridad y Soluciones de seguridad integradas. Comprendemos los desafíos de su planta y podemos ayudarlo a alcanzar sus objetivos con una de las carteras de seguridad más amplias del sector.
Especificaciones
Homologaciones
- Marcado CE para todas las directivas aplicables
- cULus Listed
- Certificación TÜV
- Con etiqueta UKCA para todos los reglamentos aplicables
Directivas
- Directiva sobre compatibilidad electromagnética (EMC) 2014/30/EU
- Directiva sobre maquinaria (MD) 2006/42/EC
- Directiva de restricción de sustancias peligrosas (RoHS) 2011/65/EU
Cumplimiento de las normas
- ISO 13849-1:2015
- EN 62061:2005 + A1:2013 + A2:2015
- EN 60947-5-3:2013
- EN 63000:2018
Documentación
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Instrucciones de instalación de unidades de control Sipha | 440N-IN001 |