Los controladores SmartGuard™ 600 boletín 1752 con seguridad ofrecen 16 entradas con clasificación de seguridad, 8 salidas con clasificación de seguridad, 4 orígenes de prueba de impulso y un puerto EtherNet/IP™ opcional. Cada controlador también incluye una conexión DeviceNet™ para admitir CIP estándar y CIP Safety. Puede configurar y programar en Ethernet/IP, en DeviceNet o a través del puerto USB incorporado. Estos controladores inteligentes pequeños y rentables pueden realizar seguridad con enclavamiento entre GuardLogix® u otros controladores de seguridad SmartGuard.
Recursos populares/enlaces directos
Descripción general
- Ideal para aplicaciones de seguridad de nivel medio que son demasiado complejas para relés de seguridad y demasiado simples para PLC de seguridad de tamaño completo
- Se integra con módulos Guard I/O™ para ampliar la cantidad de dispositivos de seguridad que puede controlar.
- Proporciona datos a PLC y HMI estándar a través de EtherNet/IP™ o DeviceNet™.
- Permite configurar y programar mediante el software RSNetWorx™ para DeviceNet (necesario para el controlador EtherNet/IP).
Información adicional
- Proteja a su personal, la productividad y el ambiente con nuestrosComponentes de seguridad y Soluciones de seguridad integradas. Comprendemos los desafíos de la planta y contamos con una de las carteras de seguridad más amplias de la industria para ayudar a cumplir sus objetivos.
Especificaciones
Homologaciones
- c-UL-us
- UL listed para Clase 1 División 2 Grupos A, B, C, D Zonas peligrosas
- Certificación UL para seguridad funcional
Software
Documentación
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Instrucciones de instalación de los controladores SmartGuard 600 | 1752-IN001 | |
| Manual del usuario de los controladores SmartGuard 600 | 1752-UM001 | |
| Manual de referencia de seguridad del controlador SmartGuard 600 | 1752-RM001 |
Aplicaciones
Los controladores SmartGuard™600 reducen la brecha entre el sistema del relé de seguridad y el controlador programable de seguridad. Tienen el tamaño ideal para aplicaciones que no se pueden resolver con relés de seguridad, o son muy difíciles de resolver con relés, pero no son lo suficientemente complejas para un controlador programable de seguridad tradicional como un controlador GuardLogix® o GuardPLC™
Use el controlador SmartGuard 600 en aplicaciones de seguridad, incluidas las siguientes:
- Paro de emergencia
- Cortina de luz
- Compuerta de seguridad
- Control con las dos manos
- Control de múltiples zonas
- Protección de perímetro