Nuestros controladores ControlLogix® 5570 están disponibles en modelos estándar, de seguridad, temperatura extrema y On-Machine que son adecuados para aplicaciones de procesos, movimiento, discreción y alta disponibilidad. Como parte de nuestro sistema de Integrated Architecture™, estos controladores usan Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™ y protocolos de red comunes. Estos controladores de alto rendimiento proporcionan un motor de control común con un mismo ambiente de desarrollo para todas las disciplinas de control.
Descripción general
- Admite el movimiento integrado en EtherNet/IP™, movimiento Sercos™ integrado y movimiento analógico.
- Admite redundancia y eliminación completas del controlador y desconexión y reconexión con la alimentación conectada (RIUP)
- Se comunica por medio de Ethernet/IP, ControlNet™, DeviceNet™, Data Highway Plus™, E/S remotas, SynchLink y redes de dispositivos y procesos de terceros.
- Permite que su programa utilice lógica de escalera de relé, ST, bloque de funciones y lenguajes SFC
- Incluye revestimiento de conformación sobre productos que tienen una “K” en el número de catálogo, para ayudar a protegerlos en ambientes difíciles.
- Incluye una opción de fuente de alimentación eléctrica delgada 1756 para chasis estándar serie B y C y XT 1756, lo que ofrece una reducción del 29% en el ancho cuando el espacio es limitado.
- Ofrece chasis con hasta 17 ranuras en versiones con temperaturas extremas, con revestimientos de conformación y estándar.
Controladores On-Machine
- Ofrece control estándar y de seguridad On-Machine™ que aumenta el tiempo productivo y reduce el costo.
- Minimiza el hardware en el gabinete de control con ubicación directamente en la máquina
Controladores de seguridad GuardLogix
- Proporciona movimiento integrado y de seguridad en el mismo chasis
- Ofrece certificación TUV para la seguridad funcional SIL 3 (se precisa controlador y homólogo de seguridad)
- Simplifica la arquitectura de la máquina y reduce la dimensión del sistema con el controlador Armor GuardLogix
- Puede funcionar en entornos que van de -25 a +70 °C (de -13 a +158 °F) cuando se usa de manera independiente.
- Puede funcionar en ambientes que van de -20 a +70 °C (de -4 a +158 °F) cuando se usa con módulos FLEX™ I/O-XT
Controladores de entorno extremo
- Puede funcionar en entornos que van de -25 a +70 °C (de -13 a +158 °F) cuando se usa de manera independiente.
- Puede funcionar en ambientes que van de -20 a +70 °C (de -4 a +158 °F) cuando se usa con módulos FLEX™ I/O-XT
Comparación de productos
Característica |
5580 Controladores |
5570 Controladores |
|---|---|---|
| Rendimiento | 5x a 20x (En comparación con un controlador ControlLogix 5570) |
2x (En comparación con un controlador ControlLogix 5560) |
| Puerto Ethernet incorporado | 1 gigabit (Gb) | No |
| Puerto de programación local | USB | USB |
| Módulo de almacenamiento de energía (ESM) incluido | Sí | Sí |
| Pantalla incorporada incluida | Sí | Sí |
| Compatible con Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™ | Sí | Sí |
| Memoria no volátil | tarjeta SD | tarjeta SD |
| Memoria de usuario, máxima | 40 MB | 32 MB |
| Puntos de E/S, máx. | 128 000 digitales; 4 000 analógicos | 128 000 digitales; 4 000 analógicos |
Información adicional
- Juego de inicio de ControlLogix : El juego de inicio de ControlLogix es un paquete de descuento para hardware y software que proporciona todo lo que necesita. Comience eligiendo los componentes para crear un juego que se ajuste a su entorno.
- Nuestras soluciones de Integrated Architecture proporcionan la base para impulsar la optimización a nivel de toda la planta de manera eficiente y eficaz, lo que le permite responder competitivamente a la economía y a los cambios en la demanda del consumidor.
- El blog Qué necesita saber sobre el aprendizaje de Logix explica a los usuarios nuevos o experimentados de los sistemas de controladores ControlLogix® cómo utilizar dichos controladores y el software para aprovechar los máximos beneficios.
Especificaciones
Homologaciones
Controladores estándar ControlLogix 5560
- cULus
- CSA
- CE
- C-Tick
- ATEX
- KC
- FM
Controladores de seguridad GuardLogix 5560
- cULus
- CSA
- CE
- C-Tick
- ATEX
- KC
- FM
- TÜV
Controladores de ambientes difíciles ControlLogix 5560
- cULus
- CSA
- CE
- C-Tick
- ATEX
- KC
- FM
Controladores estándar ControlLogix 5570
- cULus
- CE
- C-Tick
- ATEX
- KC
Controladores de seguridad GuardLogix 5570
- cULus
- CE
- C-Tick
- ATEX
- KC
- FM
- TÜV
Controladores de ambientes difíciles ControlLogix 5570
- cULus
- CE
- C-Tick
- ATEX
- KC
Controlador de seguridad On-Machine Armor GuardLogix 5570
- cULus
- CE
- RCM
- KC
- TÜV
Para obtener detalles de certificación de TÜV y SIL, consulte el vínculo Certificaciones de seguridad y SIL.
Software
Documentación
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Folleto sobre Integrated Architecture | IA-BR005 | |
| Folleto de las capacidades de seguridad | SAFETY-BR011 | |
| Descripción de producto Armor ControlLogix y Armor GuardLogix | 1756-PP019 | |
| Descripción de producto del revestimiento de conformación que protege su inversión | IA-PP001 | |
| Guía de selección ControlLogix | 1756-SG001 | |
| Juego de inicio ControlLogix | 1756-SP401 | |
| Datos técnicos de especificaciones de controladores ControlLogix | 1756-TD001 | |
| Manual del usuario del sistema ControlLogix | 1756-UM001 | |
| Manual del usuario de los controladores GuardLogix 5570 | 1756-UM022 | |
| Manual del usuario de los sistemas de redundancia mejorada ControlLogix | 1756-UM535 | |
| Manual de programación de los procedimientos comunes de los controladores Logix5000 | 1756-PM001 | |
| Manual de referencia de seguridad de los sistemas del controlador GuardLogix | 1756-RM093 | |
| Manual de referencia sobre las consideraciones de diseño de los controladores Logix5000 | 1756-RM094 | |
| Manual de referencia de seguridad de los controladores GuardLogix 5570 y Compact GuardLogix 5370 | 1756-RM099 |