Nuestros servomotores Kinetix® VP-Series proporcionan control de movimiento integrado sencillo para las redes EtherNet/IP y están optimizados para funcionar con los servovariadores Kinetix 5500 y 5700. Los servomotores de servicio continuo Kinetix VPC proporcionan potencia y par constante. Nuestros servomotores de baja inercia Kinetix VPL y los servomotores para la industria alimenticia Kinetix VPF proporcionan alto rendimiento dinámico. El motor higiénico de Kinetix VPH completa la cartera de productos al ofrecer los mismos beneficios de motor para aplicaciones higiénicas expuestas a chorros de agua
Descripción general
- Proporciona información en tiempo real acerca del rendimiento de motor al sistema de control mediante un dispositivo de retroalimentación digital
- Optimizado para coincidir con las clasificaciones de los variadores para obtener un dimensionamiento eficiente del sistema.
- Utiliza un único cable para retroalimentación, freno de motor y alimentación eléctrica del motor.
Servomotores higiénicos Kinetix VPH
- Disponible en 6 tamaños de estructura: 63, 75, 100, 115, 130 y 165 mm
- Ofrece par pico de 2.76 a 73.5 Nm (24.43 a 650.48 lb-pulg.).
- Ofrece clasificación de potencia de 0.4 a 3.16 kW (0.54 a 4.23 Hp).
- Ofrece opciones de clase de voltaje de 200 V y 400 V con opción de freno de 24 V integral.
- Ofrece opciones de cable individual en el motor de 1 a 15 m.
- Posee un diseño higiénico con envolvente de acero inoxidable grado 316 y una superficie lisa para cumplir con las pautas 3A y EHEDG.
- Clasificación IP69K para proyección de agua y certificación NSF
Servomotores de servicio continuo Kinetix VPC con ventilador
- Disponible en 3 tamaños de estructura: 165, 215 y 300 mm
- Ofrece una clasificación de par de 17.6 a 191.1 N•m.
- Ofrece clasificación de potencia de 4.0 a 30.0 kW.
- Incluye ventilador de enfriamiento, sello de eje, cojinetes ampliados y montaje en pata.
- Utiliza la tecnología de imán permanente interno.
- Cumple con la norma IE4 e IE5 para eficiencia energética, lo que reduce el costo energético.
- Ofrece una mejor calidad de par.
- Se probó y verificó la compatibilidad con los variadores de CA PowerFlex 755
Servomotores de servicio continuo Kinetix VPC sin ventilador
- Disponible en 3 tamaños de estructura: 165, 215 y 300 mm
- Ofrece clasificación de par de 15.3 a 167.7 Nm
- Ofrece clasificación de potencia de 3.4 a 24.4 kW
- Incluye sello de eje, cojinetes ampliados y montaje en pata.
- Utiliza la tecnología de imán permanente interno.
- Ofrece una mejor calidad de par.
- Cumple con la norma IE4 e IE5 para eficiencia energética, lo que reduce el costo energético.
- Se probó y verificó la compatibilidad con los variadores de CA PowerFlex 755
Servomotores de baja inercia Kinetix VPL
- Disponible en 6 tamaños de estructura: 63, 75, 100, 115, 130 y 165 mm
- Ofrece una clasificación de par de 0.46 a 33.0 N•m.
- Incluye rotor de baja inercia y sello de eje opcional.
Servomotores Kinetix VPF aptos para la industria alimenticia
- Disponible en 6 tamaños de estructura: 63, 75, 100, 115, 130 y 165 mm
- Ofrece clasificaciones de par de 0.93 a 19 N•m.
- Incluye pintura blanca apta para la industria alimenticia, sello de eje y grasa en el sello de eje apta para la industria alimenticia y en cumplimiento con las normas REACH.
- Incluye sujetadores y eje de acero inoxidable
Las aplicaciones típicas de los servomotores de baja inercia Kinetix VP incluyen:
- Ensamblaje automatizado
- Inspección automatizada
- Alimentos y bebidas
- Manejo de materiales
- Empaquetado
- Farmacéutica
- Impresión
Software
Utilice el siguiente software para programar sus motores de servo Kinetix VP-Series.
Documentación
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Folleto sobre Integrated Architecture | IA-BR005 | |
| Descripción de producto del servomotor de servicio continuo Kinetix VPC | VPC-PP001 | |
| Descripción de producto del servomotor higiénico de Kinetix VPH | VPH-PP001 | |
| Descripción de producto de servomotor Kinetix 5500 y Kinetix VP | 2198-PP001 |
Homologaciones
- CE
- C-Tick
- UL & CSA recognized E146578