- La Serie A (ilustrada) se ha interrumpido y ya no está disponible para la venta.
- La Serie B estará disponible a principios de 2023.
- Un dispositivo hiperconvergido (computación, conexión en red y almacenamiento) para la virtualización inicial
- Los servicios administrados incluyen: soporte, monitoreo y administración del sistema las 24 horas, todos los días por el equipo de expertos de Rockwell Automation
- Ambiente de virtualización preconfigurado y prediseñado
- Servidor industrializado con montaje en rack
Descripción general
La virtualización supone una reducción del 74% en el costo total de propiedad, pero ese no es el único beneficio. Con el nuevo dispositivo VersaVirtual™, también puede reducir el tiempo improductivo y agregar capacidades de computación, además de no tener que preocuparse gracias a nuestros servicios de TI/TO y soporte de confianza.
- Se incluye soporte, monitoreo remoto y administración por parte de un equipo de profesionales de TI/TO de Rockwell Automation, por lo que no debe preocuparse por tener habilidades especializadas de TI/TO para configurar y administrar.
- Los servicios de TO lo ayudan a sintonizarse con sus controles y, así, crear soluciones más rápidamente.
- Los servicios de soporte de TI le brindan una experiencia para mantener la infraestructura sin preocupaciones.
- Reduce el tiempo improductivo y aumenta la productividad con la opción de redundancia.
- Está preconfigurado y listo para usar, por lo que es fácil de comprar e implementar.
- Escale las necesidades de su cliente con opciones de dimensionamiento proporcionadas
- El hardware industrial está listo para instalar cerca o en la máquina
Documentación
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Manual del usuario del dispositivo VersaVirtual de la Serie A | GMSN-UM001 | |
| Instrucciones de instalación del dispositivo VersaVirtual de la Serie A | GMSN-IN001 | |
| Documentos de homologación VersaVirtual serie 9300 | 9300-CT008 |