Unsere kapazitiven Näherungssensoren der Serie 875 haben einen einstellbaren Schaltabstand und sind ideal für Anwendungsprogramme, die für andere Sensortechnologien eine Herausforderung darstellen können. Unsere kapazitiven Sensoren können neben Standardmetallobjekten auch nichtmetallische Objekte und Flüssigkeiten erkennen. Sie können sogar die Anwesenheit verschiedener Ziele durch bestimmte andere Materialien erkennen, sodass sie die optimale Wahl in Anwendungen darstellen, in denen andere Technologien nicht eingesetzt werden können.
Diese Sensoren sind in zylindrischen oder rechteckigen Miniaturmodellen erhältlich, resistent gegen Luftfeuchtigkeit und Staub und zeichnen sich durch eine verbesserte EMV-Störfestigkeit gegen elektromagnetische Störungen (EMI) aus, insbesondere gegen Laufwerke. Spezifische Modelle sind Eingang/Ausgangs-verbindungsfähig, um Ausfallzeiten zu minimieren und die Produktivität zu steigern.
Überblick
|
875L – Wechselstrom |
875L – Gleichstrom |
875F |
IO-Link |
Nein |
Ja |
Nein |
Erfassungsbereich |
Einstellbar
|
Einstellbar
|
Nicht einstellbar
|
Gehäusewerte |
IP67 |
IP69K |
IP69K |
Gehäusedurchmesser (Abmessung) |
18 mm, 30 mm |
18 mm, 30 mm |
Gehäuselänge 34 mm |
Betriebsspannung |
AC |
DC |
DC |
Störfestigkeit |
Hoch |
Hoch |
Hoch |
Form |
Zylindrisch |
Zylindrisch |
Flach/rechteckig |
Erkennen |
Kunststoff, Chemie, Holz, Keramik & Glas und Verpackung |
Die meisten festen oder flüssigen Ziele in Industrieanwendungen |
Wasserbasierte (leitfähige) Flüssigkeiten durch eine nichtmetallische Behälterwand und passen sich automatisch an verschiedene Dicken von Kunststoff- oder Glaswänden an |
Betriebstemperatur |
-25–+80 °C (-13–+176 °F) |
-30–+85 °C (-22–+185 °F) |
-25–+80 °C (-13–+176 °F) |
Produktauswahl
Spezifikationen
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
- UKCA-Kennzeichen für alle geltenden Vorschriften
Dokumentation
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Broschüre zur Objekterkennung | SENSOR-BR001 | |
| 875F – Rechteckiger Kapazitanzsensor – Installationsanleitungen | 875F-IN001 | |
| 875 kapazitive Näherungssensoren – Technische Daten | 875-TD001 | |
| 875F/875L – Kapazitive Sensoren – Benutzerhandbuch | 875-UM001 |