Die Kinetix® RDD-Series™-Servomotoren mit Direktantrieb stellen eine Direktverbindung zur Last her, sodass keine Getriebegehäuse, Antriebsriemen, Scheiben oder weitere mechanische Komponenten erforderlich sind. Das Ergebnis besteht in geringerem Energieverbrauch, schnelleren Beruhigungszeiten und einer allgemein besseren Laststeuerung.
Überblick
- Hohes Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen zur Erfüllung der Applikationsanforderungen
- Konfiguration ohne Lager für Anwendungen, bei denen die Last bereits von eigenen Lagern unterstützt wird
- Dauerdrehmomentleistung von 32,7–426 Nm (289–3770 lb/in)
- Vereinfachte Mechanismen und geringere Teileanzahl mindern Ausfallzeit und Instandhaltung
- Nahtlose Integration in unsere Integrated Architecture-Lösung mit einer einzigen Umgebung zur Programmierung, Steuerung und Datenerfassung
- High-Resolution-Absolut-Encoder mit Single- und Multi-Turn-Option von Heidenhain
- Wicklungen sind für den Einsatz mit unseren Kinetix-Servoantrieben optimiert
- Schutzeigenschaft bis IP65
Zu den typischen Anwendungsbereichen der RDD-Series™-Servomotoren gehören:
- Achsen mit hohen Leistungsanforderungen
- Seltener Austausch von Getriebeteilen (Getriebegehäuse, Riemen, Scheiben)
- Geringe Platzanforderungen
Tools und Ressourcen
Dokumentation
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Broschüre: Integrated Architecture | IA-BR005 | |
| Auswahlanleitung: Kinetix-Achssteuerungen | KNX-SG001 | |
| Installationsanleitung für lagerlose Drehmotoren mit Direktantrieb | RDB-IN002 |
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichen
- CSA
- C-Tick
- UL Recognized