Unsere Elektrozylinder der Serien VPAR und MPAR stellen eine integrierte Lösung mit dynamischem und präzisem Ansprechverhalten für ein breites Spektrum von Linearbewegungsanwendungen bereit. Diese Zylinder nutzen die Software RSLogix 5000, um mit wiederholbarer Positionierung, Geschwindigkeit und Kraft ein- und auszufahren. Den Branchenstandards entsprechende Befestigungen und Gelenkköpfe vereinfachen die Montage und reduzieren den Aufwand für Mechanik, Verdrahtung und Inbetriebnahme.
Überblick
- Lineare Vorschubkraft von bis zu 2500 N (562 lbs)
- Geschwindigkeiten von bis zu 1 m/s
- Lineare Hublängen von bis zu 800 mm
- ISO-15552-Zylinder mit 32, 40 und 63 mm Durchmesser
- Flansch-, Gabel- und Zapfenmontagen
- Positionierungswiederholbarkeit von ±0,02 mm
- Hochauflösendes Absolut-Feedback
- 100 % Arbeitszyklus-Einstufung
- Präzisions-Erdungskugelrollspindeln und Schwerlast-Lager
- Haltebremsen mit 24 V DC verfügbar
- Führungsstangen und Stangenköpfe
VPAR-Elektrozylinder
- Anschluss mit nur einer Kabelverbindung
- Nahtlose Konnektivität für Kinetix 5500-Antrieben
MPAR-Elektrozylinder
- Separate Anschlüsse für Strom- und Feedbackkabel
- Optionaler DSL-Wandlerbausatz für Verbindungen zu Kinetix 5500-Antrieben
Typische Anwendungsbereiche für unsere Elektrozylinder der VP- und MP-Serien:
- Fördertechnik
- Volumetrische Befüllung und Prozesssteuerung
- Fabrikation
- Drücken, Ziehen, Auswerfen, Pressen und Klemmen von Teilen
- Verpackung
- Elektronikmontage
- Stecksysteme
- Inspektions- und Prüfausrüstung
Software
Verwenden Sie die folgende Software, um Ihre Elektrozylinder der VP- und MP-Serien zu programmieren.
Dokumentation
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Broschüre: Integrated Architecture | IA-BR005 | |
| Produktprofil des Kinetix 5100/5300 Servoantriebs und des Kinetix TLP Servomotors | KNETIX-PP001 | |
| Produktprofil für MP-Serie-Elektrozylinder | MOTION-PP004 | |
| Produktprofil für den elektrischen VPAR-Linearaktor | MOTION-PP018 |
Zertifizierungen
- CE
- cUL Listed
- UL Listed