Wir bieten zahlreiche mit DeviceNet™-verbundene Produkte für Ihre Anwendungen an. Diese Produkte verfügen entweder über eine integrierte DeviceNet-Schnittstelle oder stellen die Verbindung zum DeviceNet-Netzwerk über ein optionales Kommunikationsschnittstellenmodul her. Wir setzen unsere Investitionen in DeviceNet mit Lösungen fort, die die Verdrahtung, Inbetriebnahme und Fehlerbehebung von DeviceNet vereinfachen.
Häufig verwendete Ressourcen/Quicklinks
Überblick
- Die Produktpalette reicht von Steuerungen, E/A und Bedienerschnittstellen über Antriebe bis hin zu Motorsteuerungs- und Energiemanagementprodukten.
- Integrierte DeviceNet™-Verbindungstechnik für viele Produkte
- Breites Spektrum an DeviceNet-Drucktasten, Signalgebern und Sensoren
- Intelligente DeviceLogix™-Komponententechnologie bei ausgewählten Produkten
- Verbindung eines PCs mit einem DeviceNet-Netzwerk über USB mit dem DeviceNet-Kabel
- Schnittstelle von PCI-Bus und RS-232-C zu DeviceNet-Schnittstelle
- Breites Produktsortiment von unseren Encompass™-Partnern verfügbar
Produkte
- Intelligente E/A-Module der Serie XM
E/A-Module
- ArmorBlock Schutzeinrichtung-Sicherheits-E/A
- ArmorBlock-E/A
- Compact I/O
- CompactBlock Guard-Sicherheits-E/A
- CompactBlock I/O — umfasst Intelligente DeviceLogix-Komponententechnologie
- CompactBlock LDX I/O
- ControlLogix I/O — unterstützt einzelne und redundante ControlNet-Medien
- Integrierte E/A — umfasst Intelligente DeviceLogix-Komponententechnologie
- MicroLogix-E/A-Erweiterung
- POINT Schutzeinrichtung E/A-Sicherheit
- Universal I/O
Antriebe
- PowerFlex 4-Frequenzumrichter
- PowerFlex 4M-Frequenzumrichter
- PowerFlex 40-Frequenzumrichter — DeviceNet™-Netzwerkkonnektivität als Konfigurationsoption erhältlich
- PowerFlex 40P-Frequenzumrichter
- PowerFlex 400-Frequenzumrichter — DeviceNet™-Netzwerkkonnektivität als Konfigurationsoption erhältlich
- PowerFlex 70-Frequenzumrichter
- PowerFlex 700-Frequenzumrichter
- PowerFlex 700S-Frequenzumrichter mit DriveLogix
- PowerFlex 755-Frequenzumrichter
- PowerFlex 7000-Frequenzumrichter
- PowerFlex-Stromrichter
PanelView Plus-Grafikterminals
Ultra 3000-Mehrachsen-Servoantrieb
Motorsteuerung
- Dezentrale Motorsteuerung
- Elektronische E3- und E3 Plus-Überlastrelais
- Elektronische Überlastrelais E1 Plus
- Broschüre zu CENTERLINE 1500 Motor Control Center
- Broschüre zu CENTERLINE 2100 Motor Control Center
- Broschüre zu CENTERLINE 2500 Motor Control Center
Netzwerk- und Sicherheitsinfrastruktur
- USB zu ControlNet-Kabel
- PCI-Bus zu ControlNet-Schnittstellen
- RS-232-C zu ControlNet-Schnittstellen
Speicherprogrammierbare Steuerungen
- CompactLogix 5370-Steuerungen
- CompactLogix L4x und Compact GuardLogix L4xS-Steuerungen
- CompactLogix L3x-Steuerungen
- ControlLogix 5570-Steuerungen
- MicroLogix-Steuerungen — Messaging
- SLC 500-Steuerungen
- SoftLogix-Steuerungen
Drucktaster und Signalisierungsgeräte
- Control Tower-Warnleuchten
- Vormontierte NEMA-30-mm-Stationen
Sensoren und Schalter
- RightSight ClearSight RightSight-Sensoren zur Erkennung transparenter Objekte
- Rohrförmige Sensoren aus Edelstahl der Serie 871TM
- DeviceNet-Endschalter der Serie 802DN
- DeviceNet-Multi-Turn-Magnet-Encoder der Serie 842D
Dokumentation
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| DeviceNet-Mediendesign und -Installationsleitfaden | DNET-UM072 |