Wir bieten zahlreiche ControlNet™-Produkte für Ihre Anwendungen an. Die Produkte verfügen entweder über eine integrierte ControlNet-Schnittstelle oder stellen die Verbindung zum ControlNet-Netzwerk über ein optionales Kommunikationsschnittstellenmodul her. Wir unterstützen weiterhin Ihre Echtzeitanwendungen mit hohem Durchsatz.
Überblick
- Produktpalette von Steuerungen, E/A und Bedienerschnittstelle über Antriebe bis hin zu Produkten für das Energiemanagement
- Produkte mit integrierter ControlNet™-Konnektivität
- Umfasst Medienredundanzunterstützung
- ControlNet-Ex-Produkte für Eigensicherheitsanwendungen verfügbar
- Verbindung eines PCs mit einem ControlNet-Netzwerk über USB mit dem ControlNet-Kabel
- Schnittstellen von PCI-Bus und RS-232-C zu ControlNet-Schnittstelle
- Breites Produktsortiment von unseren Encompass-Partnern verfügbar
Produkte
Speicherprogrammierbare Steuerungen
- CompactLogix L4x und Compact GuardLogix L4xS-Steuerungen
- CompactLogix L3x-Steuerungen
- ControlLogix 5570-Steuerungen
- SLC 500-Steuerungen
- SoftLogix-Steuerungen
E/A-Module
- ControlLogix I/O — unterstützt einzelne und redundante ControlNet-Medien
- SLC I/O — unterstützt einzelne und redundante ControlNet-Medien
Antriebe
- PowerFlex 4 Frequenzumrichter — Koaxialmedien
- PowerFlex 4M Frequenzumrichter — Koaxialmedien
- PowerFlex 40-Frequenzumrichter — Koaxialmedien, ControlNet-Netzwerkkonnektivität als Konfigurationsoption erhältlich
- PowerFlex 40P-Frequenzumrichter — Koaxialmedien
- PowerFlex 400-Frequenzumrichter — Koaxialmedien, ControlNet-Netzwerkkonnektivität als Konfigurationsoption erhältlich
- PowerFlex 70-Frequenzumrichter — Koaxialmedien
- PowerFlex 700-Frequenzumrichter — Koaxialmedien
- PowerFlex 700S-Frequenzumrichter mit DriveLogix — Koaxialmedien
- PowerFlex 755-Frequenzumrichter
- PowerFlex 7000-Frequenzumrichter — Koaxialmedien und Lichtwellenleiter
- PowerFlex Stromrichter — Koaxialmedien
PanelView Plus-Grafikterminals
Netzwerk- und Sicherheitsinfrastruktur
- USB zu ControlNet-Kabel
- PCI-Bus zu ControlNet-Schnittstellen
- RS-232-C zu ControlNet-Schnittstellen
Dokumentation
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Planungs- und Installationsleitfaden für ControlNet-Koaxialmedien | CNET-IN002 | |
| Planungs- und Installationsleitfaden für ControlNet EX-Koaxialmedien | CNET-IN003 | |
| Planungs- und Installationsleitfaden für ControlNet-Lichtwellenleiter | CNET-IN001 |