Unsere MP-Series™-Edelstahl-Servomotoren (MPS) wurden speziell für die besonderen Anforderungen von Spritzwasserumgebungen entwickelt. Mit diesen Servomotoren können Sie die Vorteile von Kinetix®-Integrated Motion in einer größeren Palette von Anwendungen nutzen, sogar in stark ätzenden Hochdruck- und Spritzwasserumgebungen. Der MPS-Motor erweitert den ohnehin großen Einsatzbereich der Allen-Bradley-Servomotoren um neue Anwendungen in Produktionsanlagen der Lebensmittel- und Genussmittelindustrie, in Brauereien und Molkereien sowie in der Pharma-, Gesundheits- und Kosmetikbranche.
Überblick
- Hochleistungsfähige Motoren für Spritzwasserumgebungen
- Spitzendrehmoment von 11,1-27,1 Nm (98-240 lb/Zoll)
- Integration in unsere Kinetix 6000-, Ultra3000- und Ultra5000-Servoantriebe
- Fest versiegelt für maximalen Schutz und maximale Korrosionsbeständigkeit
- Robuste Wellen-Verschleißmanschette für eine langlebige Wellendichtung und Welle
- Erfüllt die Anforderungen gemäß IP66, IP67 und IP69K für eine Spritzwassereinstufung von 1200 psi
- High-Resolution-Feedback für einen sauberen Lauf, mit Absolut-Feedback-Option
- Option mit 230-V- und 460-V-Netzteil und integrierter 24-V-Bremse
Zu den typischen Anwendungsbereichen der MP-Series™-Edelstahl-Drehservomotoren ehören zum Beispiel:
- Fleisch- und Geflügelverarbeitung
- Schneiden und Abfüllen von Lebensmitteln
- Handhabung von rohen Lebensmitteln
- Verarbeitung
- Schließen von Maschinen
- Life Sciences
- Konsumgüter
Dokumentation
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Broschüre: Integrated Architecture | IA-BR005 |
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichen
- CSA
- UL Recognized