Die MP-Series™-Servomotoren mit mittlerer Eigenträgheit (MPM) bieten IEC-metrische Montageabmessungen und drehbare DIN-Anschlüsse, die durch ihre flexible Anschlussausrichtung die Kabelführung vereinfachen. Die Motoren wurden für die Verwendung mit den Allen-Bradley® Kinetix® 6000-, Kinetix 6200-, and Kinetix 6500-Servoantrieben optimiert. Die Motoren verfügen über ähnliche Drehzahl- und Drehmomentleistungen, Rückführungsgeräte und Rotorträgheiten, was hinsichtlich älterer Motoren für einen problemlosen Migrationspfad sorgt.
Überblick
- Kompakte und leistungsfähige Lösung mit hoher Leistungsdichte für Anwendungen mit schwereren Lasten und höherer Trägheit
- Mehrere Optionen für die Wicklungsdrehzahl, optimiert für die Verwendung mit aktuellen Kinetix®-6000-, Kinetix-6200- und Kinetix-6500-Servoantrieben
- Wicklungen mit 230 V AC und 460 V AC
- High-Resolution-Absolut-Encoder und Resolver-Feedback
- Metrische Montageabmessungen nach IEC
- Drehbare DIN-Stecker für flexible Anschlussorientierung
Zu den typischen Anwendungsbereichen der MP-Series™-Servomotoren mit mittlerer Eigenträgheit gehören zum Beispiel:
- Produktveredelung
- Materialbahnverarbeitung
- Automobilindustrie
- Weitere Anwendungen, die mehr Leistung in einem kleineren Paket erforderlich machen
Dokumentation
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Broschüre: Integrated Architecture | IA-BR005 |
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichen
- CSA
- UL Recognized