Unsere MatGuard™-Steuereinheiten überwachen alle Schaltmatten, die für einen geschützten Bereich verbunden sind. Der geschützte Bereich kann bis zu 100 m2 groß sein und sich aus einer beliebigen Menge von Schaltmatten zusammensetzen. Die Steuerung bildet eine Schnittstelle mit dem Regelkreis der Maschine und enthält zwei Sicherheitsrelais, die Steuerungsredundanz bereitstellen.
Überblick
- Überwacht mehrere vieradrige Schaltmatten, die zu einem Sicherheitsbereich von bis zu 100 m2 verbunden sind2
- Wählbare Spannungsversorgung
- Automatische Rückstellung/Rückstellung von Hand
- Vieradriges System zur Erkennung von Drahtbrüchen und Kurzschlüssen
- Zulassung anderer Hersteller: cULus Listed, TÜV-Zulassung
Zusätzliche Informationen
Schützen Sie Mitarbeiter, Produktivität und Umwelt mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir verstehen Ihre Herausforderungen im Fertigungsbereich – mit einem der größten Sicherheitsportfolios der Branche unterstützen wir Sie dabei, Ihre Ziele zu erreichen.
Spezifikationen
Zertifizierungen
440F – MatGuard-Steuerungen
- CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
- cULus Listed
- TÜV -Zulassung
- UKCA-Kennzeichen für alle geltenden Vorschriften
440F – MatGuard-Schaltmattensteuerung
- CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
- C-Tick
- cULus Listed
- TÜV-Zulassung
- UKCA-Kennzeichen für alle geltenden Vorschriften
Dokumentation
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Benutzerhandbuch für MatGuard-Sicherheitsschaltmatten mit MatGuard-Schaltmattensteuerung | 440F-UM001 | |
| Installationsanleitung und Benutzerhandbuch für MatGuard-Sicherheitsschaltmattensysteme | MATGRD-IN001 |