Unser SoftLogix™ 5800-Steuerungssystem der Version 23 (Serie 1789) hat jetzt den Produkt-Lebenszyklusstatus „Active Mature“ erreicht.
Das Produkt bleibt aktiv und ist weiter erhältlich und der technische Support per Telefon bleibt bestehen. Das SoftLogix 5800-Steuerungssystem Version 23 wird jedoch keine weiteren Funktionserweiterungen oder PC-Betriebssystemaktualisierungen erhalten. Aktuelle Benutzer dieses Produkts, die weitere Bestellungen aufgeben, erklären sich damit einverstanden und akzeptieren, dass keine weiteren Funktionen oder Betriebssystemaktualisierungen geplant sind.
Rockwell Automation erfasst, verfolgt und untersucht weiterhin von Benutzern berichtete Anomalien. Korrekturen und/oder Patches für solche Anomalien sind jedoch nicht zu erwarten.
Rockwell Automation empfiehlt, Produkte der Produktreihe ControlLogix-Steuerungssysteme zu verwenden, die jetzt eine wachsende Reihe von in das Chassis integrierten Compute-Modulen umfasst, die Flexibilität bei der Programmierung und verschiedene Kommunikationsoptionen bieten.
Überblick
- Für die Betriebssysteme Windows® 7 und Windows Server 2008 geeignet
- Verwendung derselben Studio 5000®-Umgebung und desselben Logix-Steuerungskerns wie bei anderen Logix-Plattformen
- Plattformunabhängigkeit (Whitebox, Industriecomputer usw.)
- Verbindung zu offenen Netzwerken wie EtherNet/IP™, ControlNet™ und DeviceNet™
- Anpassung des Datenzugriffs, virtuelles Backplane-Toolkit zur Integration von Netzwerken anderer Hersteller und von Sondermodulen
- Unterstützung für mehrere E/A-Schnittstellen
- Möglichkeit der Entwicklung spezifischer C-Programme zur Integration über externe Routinen
1789-L10 SoftLogix™-Steuerungen
- Eine Steuerung
- Speichergrößenbeschränkung von 2 MB pro Steuerung
- Zwei PCI-Netzwerkschnittstellenkarten
- Eine EtherNet/IP-Karte
- Ein 1784-SIM-Modul
- Keine Unterstützung für virtuelle Backplane-Module anderer Hersteller
- Virtuelles Chassis mit drei Steckplätzen
1789-L30 SoftLogix-Steuerungen
- Zwei Steuerungen
- Speichergrößenbeschränkung von 64 MB pro Steuerung
- Fünf PCI-Netzwerkschnittstellenkarten
- Ein 1784-SIM-Modul
- Unterstützung für virtuelle Backplane-Module anderer Hersteller
- Virtuelles Chassis mit fünf Steckplätzen
1789-L60 SoftLogix-Steuerungen
- Sechs Steuerungen
- Speichergrößenbeschränkung von 64 MB pro Steuerung
- 16 PCI-Netzwerkschnittstellenkarten
- 16 1784-SIM-Module
- Unterstützung für virtuelle Backplane-Module anderer Hersteller
- Virtuelles Chassis mit 16 Steckplätzen
Dokumentation
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Broschüre: Integrated Architecture | IA-BR005 | |
| Benutzerhandbuch: SoftLogix5800-System | 1789-UM002 |