Das HART-Protokoll (Highway Addressable Remote Transducer) ist ein allgemein anerkannter Standard für digital erweiterte Kommunikation mit Instrumentierung in den Prozessindustrien.
Überblick
- Das HART-Protokoll ist der weltweite Standard zum Senden und Empfangen von per Analogkabel übermittelten, digitalen Informationen zwischen intelligenten Geräten und Steuerungs- oder Überwachungssystemen.
- Wir bieten eine Vielzahl von analogen E/A-Modulen mit HART-Verbindungstechnik an.
- Weitere Produkte sind über unsere Encompass™-Partner erhältlich
Zusätzliche Informationen
- Unser PartnerNetwork™ bietet komplementäre Produktlösungen für Produkte mit HART-Protokoll über das Encompass-Produktreferenzprogramm an. Sie können Produkte von branchenführenden Anbietern in Ihrer Region für Verbindungen mit der Rockwell Automation®-Architektur oder zur Verwendung mit anderen Produkten sortieren und filtern.
- Unsere modernen Prozesslösungen fördern die Produktivität, steigern die Effizienz und reduzieren die Kosten. Unsere Lösungen und Services für Steuerungen, Chargenproduktion, Prozessoptimierung und Sicherheitssysteme integrieren Menschen, Prozesse und Technologien im Connected Enterprise, damit Sie den Herausforderungen besser gerecht werden können.
Dokumentation
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Produktprofil von ControlLogix-HART-E/A-Modulen | 1756-PP016 | |
| Auswahlanleitung für FLEX I/O und FLEX Ex-I/O | 1794-SG002 | |
| Benutzerhandbuch für FLEX I/O-HART-Module | 1794-UM063 | |
| Benutzerhandbuch für FLEX Ex I/O-HART-Module | 1794-UM065 | |
| Rockwell Automation Library of Process Objects: Referenzhandbuch für HART-Module für PlantPAx-DCS | PROCES-RM010 |