SERCOS (Serial Real-time Communications System) ist eine international anerkannte Kommunikationsnorm für die Achssteuerung (IEC 61491). Dieses Kommunikationsnetzwerk ist für die serielle Hochgeschwindigkeits-Kommunikation standardisierter Daten im geschlossenen Regelkreis in Echtzeit über ein störfestes LWL-Kabel entwickelt worden. Wir unterstützen SERCOS mit Schnittstellen-Achssteuerungsmodulen, die eine SERCOS-Antriebsverbindung und -Steuerung für die ControlLogix®-Steuerung bereitstellen.
Überblick
- International anerkannter Kommunikationsstandard für die Achssteuerung (IEC 61491)
- Entwickelt für serielle Hochgeschwindigkeits-Kommunikation standardisierter Daten im geschlossenen Regelkreis (in Echtzeit) über ein störfestes LWL-Kabel
- SERCOS-Schnittstellenmodule für die Achssteuerung bieten SERCOS-Antriebskonnektivität und -Steuerung für die ControlLogix®-Steuerung
- Folgende Antriebe werden von SERCOS unterstützt: Kinetix® 2000, Kinetix 6000, Kinetix 7000, und Ultra™ 3000 SERCOS-Servoantriebe
- Weitere Produkte sind über unsere Encompass™-Partner erhältlich
Zusätzliche Informationen
Unser PartnerNetwork™ bietet komplementäre Produktlösungen für Produkte mit SERCOS-Konnektivität über das Encompass-Produktreferenzprogramm an. Sie können Produkte von branchenführenden Anbietern in Ihrer Region für Verbindungen mit der Rockwell Automation®-Architektur oder zur Verwendung mit anderen Produkten sortieren und filtern.
Dokumentation
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Benutzerhandbuch für SERCOS- und analoge Achssteuerung | MOTION-UM001 |