Die intelligente DeviceLogix™-Komponententechnologie integriert Lösungsfunktionen in die E/A, Motorstarter, Drucktaster und andere Steuerungskomponenten und ermöglicht so eine dezentrale Steuerung mit höherer Leistung und geringeren Kosten.
Überblick
- Unterstützt einfache Steuerungsfunktionen wie Ausführung boolescher Logik, Signalkonditionierung, Ereigniserkennung und Alarmereignisse in Komponenten des Steuerungssystems
- Optimal für Anwendungen, die eine schnelle und lokalisierte Antwort auf Eingabeereignisse ohne die Verzögerungen der Roundtripzeiten beim Netzwerk-Polling erfordern
- Einfache Konfiguration für lokale Logik mit RSNetWorx™ for DeviceNet™-Software
- Ausgewählte Komponenten verfügbar, z. B. dezentrale E/A, Drucktaster, Relais und dezentrale Starter, die über ein DeviceNet-Netzwerk kommunizieren
Produkte
Antriebe
E/A
Drucktaster
Relais
Motorsteuerung
Software
Dokumentation
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Technische Daten von Integrierte E/A für DeviceNet | 1799-TD001 | |
| Benutzerhandbuch für das DeviceLogix-System | RA-UM003 | |
| Benutzerhandbuch POINT I/O und ArmorPOINT I/O DeviceLogix | 1734-UM015 | |
| Benutzerhandbuch für DSA-E/A für dezentrale Starter | 100-UM005 | |
| DeviceLogix-Technologie für den industriellen Einsatz | 193-AT001 |