Die Kinetix® TL-Series™-Servomotoren sind eine wirtschaftliche Lösung für Maschinenkonstrukteure, die verschiedenste Anwendungsanforderungen erfüllen müssen. Die Kinetix TLP Plus-Servomotoren erweitern das Angebot auf bis zu 15 kW und beinhalten eine 24-Bit-High-Resolution-Absolute-Feedback-Option. Die Kinetix TLP Mehrzweck-Servomotoren bieten mit der Kinetix 5100 Servoantriebs-Plattform einen breiten Leistungsbereich und Optimierung. Die Kinetix TL- und TLY-Kompakt-Servomotoren eignen sich für Anwendungen mit geringer Leistung.
Überblick
- Wirtschaftliche Lösung für eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen
- Optimale Abstimmung auf Leistungsbereiche für eine optimale Systemdimensionierung
- Single-Turn-Ausführung und Multi-Turn-Ausführung (Batterie erforderlich) mit einem physischen Rückführungsgerät
Kinetix TLP Mehrzweck-Servomotoren
- Erhältlich in 200V und 400V und 8 Baugrößen: 46, 70, 90, 100, 115, 145, 200, 235 mm
- Nennleistung von 50 W bis 15 kW
- Optionale integrierte 24-V-DC-Bremse
- 24-Bit-High-Resolution-Feedback
- UL Recognized für entsprechende UL- und CSA-Normen, CE-Zeichen für gültige Richtlinien
- Optimal entwickelt mit Kinetix® 5100-Servoantrieb für Systemleistung
- Kinetix TL und TLY Compact-Servomotoren
- Baugrößen von 46 mm, 70 mm, 90 mm und 100 mm
- Enge Lageregelung mit 17-Bit-Auflösung
Kinetix TL und TLY Compact-Servomotoren
- Verfügbar in 200V in den Baugrößen 46 mm, 70 mm, 90 mm und 100 mm
- Option mit integrierter 24-V-Bremse
- Enge Lageregelung mit 17-Bit-Auflösung
In diesem Katalog sind nur unsere wichtigsten Komponenten aufgeführt:
- Robotik
- Fördertechnik
- X-Y-Tabellen
- Spezialmaschinen
- Halbleiterherstellung
- Medizinische und Laborausrüstung
- Leichte Verpackungsmaschinen
- Büromaschinen
Software
Verwenden Sie die folgende Software, um Ihre TL-Series™-Servomotoren zu programmieren.
Dokumentation
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Broschüre: Integrated Architecture | IA-BR005 | |
| Produktprofil des Kinetix 5100 Servoantriebs und des Kinetix TLP Servomotors | KNETIX-PP001 |
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichen