Die lebensmitteltauglichen MP-Series™-Motoren (MPF) kombinieren hoch effiziente Funktionen für hohe Drehmomente mit anderen Leistungsmerkmalen, die speziell dafür entwickelt wurden, die einzigartigen Anforderungen der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie zu erfüllen. Diese kompakten Servomotoren mit geringer Eigenträgheit bauen auf der bewährten segmentierten Stator-Technologie der Baureihe auf. Die Hochleistungsmotoren erfüllen die Anforderungen einer Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Lebensmittelverpackung, volumetrische Füllung und Form, Füllen und Verschließen.
Überblick
- Befestiger und Welle aus Edelstahl
- Lebensmitteltaugliches Fett auf der Wellendichtung
- Robuste Wellen-Verschleißmanschette für eine langlebige Wellendichtung und Welle
- Langlebige zweilagige, lebensmitteltaugliche Epoxidbeschichtung
- Stecker entsprechend IP66 und IP67 lassen sich ohne Werkzeuge drehen
- High-Resolution-Feedback für einen sauberen Lauf, mit Absolut-Feedback-Option
- Vollständig verkapselte Wicklungen zum Schutz vor Feuchtigkeit und für eine erhöhte thermische Effizienz
- Option mit integrierter 24-V-Bremse
Zu den typischen Anwendungsbereichen der lebensmitteltauglichen MP-Series™-Servomotoren gehören zum Beispiel:
- Verpackungen von Nahrungsmitteln
- Volumetrische Befüllung
- Formen, Füllen und Verschließen
- Lebensmittelhandhabung (Hinweis: Für die Fleisch- und Geflügelverarbeitung werden MP-Series-Edelstahlmotoren empfohlen.)
Dokumentation
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Broschüre: Integrated Architecture | IA-BR005 |
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichen
- CSA
- C-Tick
- UL Recognized