Unsere Kinetix® VP-Series-Servomotoren bieten eine reibungslose, integrierte Achssteuerung über EtherNet/IP-Netzwerke und wurden für den Betrieb mit Kinetix 5500- und 5700-Servoantrieben optimiert. Kinetix VPC-Servomotoren für den Dauerbetrieb bieten kontinuierliche Leistung und gleichbleibendes Drehmoment. Die Kinetix VPL-Servomotoren mit geringer Eigenträgheit und die lebensmittelgeeigneten Kinetix VPF-Servomotoren bieten hohe dynamische Leistung. Der Kinetix VPH-Motor für hygienische Umgebungen, der dieselbe Motorleistung für hygienische Spritzwasserumgebungen bietet, rundet das Portfolio ab.
Überblick
- Bietet dem Steuerungssystem über ein digitales Rückführungsgerät Echtzeit-Informationen zur Motorleistung
- Optimiert für die Anpassung des Leistungsbereichs und für eine effiziente Größenbestimmung des Systems
- Feedback, Motorbremse und Motorleistung über ein einziges Kabel
Kinetix VPH-Servomotoren für Hygieneanwendungen
- Erhältlich in 6 Baugrößen: 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
- Spitzendrehmoment: 2,76 73,5 Nm
- Leistungsbereiche von 0,4 bis 3,16 kW (0,54 bis 4,23 Horsepower)
- Spannungsklassen von 200 V und 400 V mit optionaler integrierter 24-V-Bremse
- Einkabel-Optionen für den Motor von 1 15 m
- Hygienisches Design mit Gehäuse aus Edelstahl 316 und einer glatten Oberfläche gemäß den 3A- und EHEDG-Richtlinien
- Spritzwassereinstufung gemäß IP69K und NSF-Zertifizierung
Kinetix VPC-Servomotoren für den Dauerbetrieb mit Lüfter
- Erhältlich in 3 Baugrößen: 165, 215, 300 mm
- Drehmomentwerte von 17,6 bis 191,1 Nm
- Nennleistung: 4,0 30,0 kW
- Gerätelüfter, Wellendichtung, vergrößerte Lager und Sockelmontage
- Interne Permanentmagnettechnologie
- IE4- und IE5-Energieeffizienz zur Reduzierung der Energiekosten
- Verbesserte Qualität des Drehmoments
- Kompatibilität mit PowerFlex 755-Frequenzumrichtern geprüft und verifiziert
Kinetix VPC-Servomotoren für den Dauerbetrieb ohne Lüfter
- Erhältlich in 3 Baugrößen: 165, 215, 300 mm
- Drehmomentwerte: 15,3 167,7 Nm
- Nennleistung: 3,4 24,4 kW
- Wellendichtung, vergrößerte Lager und Sockelmontage
- Interne Permanentmagnettechnologie
- Verbesserte Qualität des Drehmoments
- IE4- und IE5-Energieeffizienz zur Reduzierung der Energiekosten
- Kompatibilität mit PowerFlex 755-Frequenzumrichtern geprüft und verifiziert
Kinetix VPL-Servomotoren mit geringer Eigenträgheit
- Erhältlich in 6 Baugrößen: 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
- Drehmomentwerte von 0,46 bis 33,0 Nm
- Geringe Rotorträgheit, optional Wellendichtung
Lebensmittelgeeignete Kinetix VPF-Servomotoren
- Erhältlich in 6 Baugrößen: 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
- Drehmomentwerte von 0,93 bis 19 Nm
- Bietet lebensmittelverträgliche weiße Lackierung, optionale Wellendichtung sowie lebensmitteltaugliche Wellendichtung und lebensmitteltaugliche Lackierung nach USDA
- Beinhaltet Befestiger und Welle aus Edelstahl
Zu den typischen Anwendungsbereichen der Kinetix-VP-Servomotoren mit geringer Eigenträgheit gehören zum Beispiel:
- Automatisierte Montage
- Automatisierte Inspektion
- Nahrungsmittel und Getränke
- Fördertechnik
- Verpackung
- Pharmazeutik
- Drucker
Software
Verwenden Sie die folgende Software, um Ihre Kinetix VP-Series-Servomotoren zu programmieren.
Dokumentation
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Broschüre: Integrated Architecture | IA-BR005 | |
| Produktprofil: Kinetix VPC-Servomotoren für den Dauerbetrieb | VPC-PP001 | |
| Produktprofil: Kinetix VPH-Servomotoren für Hygieneanwendungen | VPH-PP001 | |
| Produktprofil: Kinetix 5500- und Kinetix VP-Servomotor | 2198-PP001 |
Zertifizierungen
- CE
- C-Tick
- UL und CSA Recognized, E146578