Unsere Netzwerkmedien und Anschlusskomponenten der Marke ControlNet™ geben Ihnen die nötige Flexibilität bei der Gestaltung Ihres Netzwerks. Das ControlNet-Koaxialkabel ist ein praktisch leistungsverlustfreies, vierfach abgeschirmtes RG-6-Koaxialkabel für gängige Installationen. Mit dem ControlNet-Lichtwellenleiter können Sie ein Segment Ihres Netzwerks erweitern, EMV-Störfestigkeit sicherstellen und die Installation auch in explosionsgefährdeten Bereichen vornehmen. Wir bieten eine breite Palette an Anschlüssen, Anschlusssteckern, Repeatern und Werkzeugen für Koaxial- und Glasfasersysteme. Wählen Sie den Kabeltyp abhängig vom Einsatzzweck oder der Umgebung, in der Sie das System verwenden.
Häufig verwendete Ressourcen/Quicklinks
Überblick
- Verfügbar in hoch flexibler Ausführung und aus Standard-PVC
- Mit 200-Mikrometer-Kabel
- Verfügbar in Längen von 10, 20, 30, 60, 100 und 300 m
- Verwendung mit Repeater 1786-RPFS
- Über Repeater-Adapter können die Repeatermodule mit maximal 1,6 A bei 5 V DC versorgt werden.
Dokumentation
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Broschüre zu Verbindungstechnik und Netzwerkmedien | CONEC-BR001 | |
| Technische Daten zu ControlNet-Medien | 1786-TD007 | |
| Planungs- und Installationsleitfaden für ControlNet-Koaxialmedien | CNET-IN002 | |
| Planungs- und Installationsleitfaden für ControlNet-EX-Medien | CNET-IN003 | |
| Planungs- und Installationsleitfaden für ControlNet-Lichtwellenleiter | CNET-IN001 | |
| Installationsanleitung für ControlNet-IP67-Abzweigungs- und -Kabelmontagesatz | 1786-IN017 | |
| Richtlinien zur störungsfreien Verdrahtung und Erdung von industriellen Automatisierungssystemen | 1770-IN041 | |
| Benutzerhandbuch für ControlNet-Module in Logix5000-Steuerungssystemen | CNET-UM001 | |
| Benutzerhandbuch für ControlNet NetChecker | 1788-UM001 | |
| Benutzerhandbuch für den NetLinx MediaChecker | 1788-UM002 | |
| Benutzerhandbuch: ControlLogix-System | 1756-UM001 | |
| Liste der ControlNet-Mediensystemkomponenten | AG-PA002 | |
| Integrated Architecture Recommended Literature Reference Manual, Publikation | IASIMP-RM001 |