In Kombination mit Steckverbindern für die individuelle Konfektionierung bieten unsere Kabelrollen der Serie 889 mehr Flexibilität und gewährleisten damit die schnelle und einfache Installation, die für ein vollständig auf Steckverbindungen basiertes System charakteristisch ist. Anhand der roten Kabelmäntel können Sie leicht erkennen, dass es sich um Sicherheitsanwendungen handelt.
Häufig verwendete Ressourcen/Quicklinks
Überblick
889 – Kabelrollen, 22 AWG und 18 AWG, PVC
- 3, 4, 5 oder 6 Leiter, AWM-Ausführung
- 22-AWG- oder 18-AWG-Leiter (0,3250 oder 0,8230 mm²)
- Farbcodierte Leiter gemäß IEC oder Automobilindustrie-Standard
- Geflochtene Abschirmung oder ungeschirmt
- Gelbe, blaue, schwarze und rote PVC-Kabelmäntel
889 – Kabelrollen, 22 AWG PUR und 18 AWG TPE
- 4 oder 5 Leiter, AWM-Ausführung
- 22-AWG- oder 18-AWG-Leiter (0,3250 oder 0,8230 mm²)
- IEC-farbcodierte Leiter
- Biegefeste Kabelkonstruktion, getestet auf 8 Millionen Zyklen
- Gelbe Kabelmäntel für Öl- und Chemikalienbeständigkeit
- Rote Kabelmäntel zur Identifizierung von Sicherheitsnetzwerken für Ihre Maschinen
- TPE-Kabelmantel widerstandsfähig gegenüber Schweißschlacke
Dokumentation
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Broschüre zu Verbindungstechnik und Netzwerkmedien | CONEC-BR001 | |
| Entscheidende Komponenten: Produktprofil der Verbindungstechnik und Ethernetkabel | 1585-PP004 | |
| Technische Daten zu Anschlusskabeln und vor Ort montierbaren Anschlüssen | 889-TD002 |